Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F5S Self-closing shower mixer F5SM2013
F5S Self-closing shower mixer F5SM2013

    F5S Self-closing shower mixer F5SM2013

    Google-Übersetzung,

    F5S-Mix Selbstschluss-Einhandmischer DN 15 als Fertigmontageset für die Unterputzmontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Besonders geeignet für vandalismusgefährdete Anlagen. FRAMIC Selbstschluss-Mischerkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbstschließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauweise. Stufenlose Einstellung der Spüldauer. Mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallkonstruktion, sichtbare Teile glanzverchromt. Edelstahl-Abdeckplatte 190 x 245 x 2 mm. Befestigung von vorne mit Sicherheitsschrauben, verchromter Rosette, Rückflussverhinderer und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 20 mm.

    Spezifikation
    • additional connections no
      with backflow preventer yes
      built-in fitting model Finishing section
      calculation flow rate cold water 0.15 l/s
      calculation flow rate hot water 0.15 l/s
      circulation no
      compatible A3000 open no
      connection with pay water dispenser not possible
      cover plate height 245 mm
      cover plate width 190 mm
      with filter yes
      adjustable flow time yes
      functional principle hydraulic self-closing
      for hand shower no
      hygiene flushing no
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 3/4 B
      locking mechanism Top section, ceramic
      material casing stainless steel
      material fitting brass-look
      maximum flow time 35 Seconds
      minimum flow pressure 0.5 bar
      minimum flow time 5 Seconds
      type of mixing yes
      with rosettes/cover plate yes
      protective shutdown no
      shower pipe draining no
      sound insulation no
      surface finish casing satin finished
      surface finish fitting chromed
      surface treatment fitting polished
      temperature limit yes
      thermal disinfection no
      type of mounting in-wall installation with box
      type of operation manual operation
      type of shower in-wall fitting
      volume flow rate at 3 bar 0.2 l/s
      water connection threaded connection (external)
      position of water connection from side
      accent colour chrome-look (glossy)
      basic colour stainless steel-look
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030072468
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeSelf closing showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)245
    • Breite (mm)190
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.25
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika