Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F3S Self-closing bib tap F3SV1011
F3S Self-closing bib tap F3SV1011

    F3S Self-closing bib tap F3SV1011

    Google-Übersetzung,

    F3S Selbstschluss-Auslaufarmatur DN 15 mit Verdrehsicherung für Sanitärräume. Besonders geeignet für vandalismusgefährdete Bereiche. Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, selbstschließend, einstellbare Spüldauer und Antiblockiersystem 2 (ABS2) zur Sicherheitsabschaltung bei Dauerbetrieb. Zum Anschluss an vorgemischtes Warm- oder Kaltwasser. Rosettendurchmesser 90 mm für sichtbare Frontmontage, mit Verdrehsicherung für Auslaufarmatur und Befestigungsmaterial. Ganzmetallausführung, Messing poliert, verchromt. Diebstahlsicherer Luftsprudler mit integriertem Durchflussregler 6,0 l/min.

    Spezifikation
    • with backflow preventer no
      compatible A3000 open no
      depressurised no
      with filter no
      adjustable flow time yes
      functional principle hydraulic self-closing
      hygiene flushing no
      diameter nominal DN 15
      Locking mechanism Top section, non-ceramic
      material fitting brass-look
      maximum flow time 20 Seconds
      minimum flow pressure 1 bar
      minimum flow time 10 Seconds
      type of mixing no
      Pop-up waste set no
      with rosettes/cover plate yes
      protective shutdown yes
      sound insulation no
      Spout fixed
      spout projection 130 mm
      surface finish fitting chromed
      surface treatment fitting polished
      temperature limit no
      thermal disinfection no
      with transformer/power supply no
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      type of tap bib tap
      water connection threaded connection (external)
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030072636
    • ProduktfamilieTaps
    • ProduktgruppeSelf closing taps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-10
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)90
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.22
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika