Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EXOS. Single washbasin ANMW0010N
EXOS. Single washbasin ANMW0010N

    EXOS. Single washbasin ANMW0010N

    Google-Übersetzung,

    EXOS. Einzelwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbe Alpinweiß. Unterfahrbar, mit Ablageflächen, nahtlos eingeformtes Becken, ohne Überlauf, mit Hahnloch 35 mm (D). Montage auf Waschtischrückwand, inklusive Befestigungsmaterial.

    Abmessungen 600 x 125 x 500 mm (B x H x T)

    Schüsselmaße 380 x 98 x 390 mm (B x H x T)

    Spezifikation
    • type of basin single / multiple pay water dispenser
      bowl position Center
      bowl shape rectangle
      colour alpinewhite
      material mineral material
      material code Miranit
      overall depth 500 mm
      overall width 600 mm
      overflow no
      rear upstand no
      number of tap holes 1
      tap hole diameter 35 mm
      tap hole position middle
      tap ledge yes
      type of mounting wall mounting
      waste hole position centre back
      waste kit included yes
      waste sleeve included no
      Wheelchair compliant CA yes
      Wheelchair compliant US yes
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030073251
    • ProduktfamilieWashbasins & Washtroughs
    • ProduktgruppeWash basins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)125
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inTschechische Republik
    • Nettogewicht (kg)15.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung wash basins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika