Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SIRIUS Utility sink BS301N
SIRIUS Utility sink BS301N

    SIRIUS Utility sink BS301N

    Google-Übersetzung,
    SIRIUS Ausguss Ausguss zur Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1 mm, Kanten abgerundet, mit grauem Kunststoffrahmen, ohne Klapprost, Standrohr-Sieb G 1 1/2 B Kunststoff, Ablauf rechts, mit 44 mm Aufkantung hinten , Befestigungen enthalten. Abmessungen 470 x 250 x 405 mm (B x H x T) Beckenabmessungen 395 x 200 x 330 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 405.00 mm
      Overall height 250.00 mm
      Overall width 470.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Bowl height 200.00 mm
      Bowl depth 330.00 mm
      Bowl width 395.00 mm
      Overflow Standpipe overflow
      Tap ledge No
      Waste size DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Type of waste kit Standpipe strainer
      Spillway No
      Splash back height 44.00 mm
      Outlet size G 1 1/2 B
      Number of waste holes 1
      Bowl construction Radius corners
      Grid No
      Wash riffle No
      Sump No
      Type of utility sink Cleaner sink
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2070599545
    • ProduktfamilieUtility sinks
    • ProduktgruppeCleaners sinks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)250
    • Breite (mm)470
    • Tiefe (mm)405
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inFinnland
    • Hergestellt inFinnland
    • Nettogewicht (kg)4.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • OmniClassNummer23-31 13 19 19
    • OmniClassTitelService Sinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit