Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thermostat bath mixer F4MT2001
Thermostat bath mixer F4MT2001

    Thermostat bath mixer F4MT2001

    Google-Übersetzung,
    F4MT-Med Thermostat-Wannenbatterie mit Festauslauf als Zweigriff-Wandbatterie DN 15, Armaturengruppe I, zur Wandmontage für Wannen im Gesundheits- und Pflegebereich, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Keramische Ventilkartusche mit Drehgriff zur Mengenregulierung, Mischerwasserabsperrung sowie integrierter Umstellung für Wanne und Handbrause. Thermostatgesteuerte Mischerkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühschutz, eigensicher gegen Rückfließen sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag, voreingestellt auf 38 °C und Möglichkeit zur manuellen thermischen Desinfektion. Reinigungsoptimierte Armatur mit ergonomisch geformten Griffen, verbrühgeschütztem Safe-Touch-Gehäuse mit Handbrausenanschluss 13 l/min, G 1/2 B, Wanneneinlauf mit Laminarstrahlregler 20 l/min und Rückflussverhinderer. Ganzmetallkonstruktion, hochglanzverchromt. Doppelwandiges Armaturengehäuse zur Reduzierung der Wärmeübertragung vom Armaturengehäuse auf die Kaltwasserleitung, mit volumenreduzierter und glatter Wasserführung. Mit verstellbaren Anschlüssen mit Sieben, voll abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Ausladung des Wanneneinlaufs 180 mm.
    Spezifikation
    • Circulation no
      Compatible A3000 open no
      Connection with pay water dispenser not possible
      Adjustable flow time no
      Functional principle manual
      For hand shower yes
      Hygiene flushing no
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size DN 15
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Type of mixing with thermostat
      Shower pipe draining no
      With shower set no
      Surface finish casing chromed
      Temperature limit yes
      Thermal disinfection manual
      Type of mounting wall mounting
      Type of operation manual operation
      Type of shower wall fitting
      Tater connection S-connections
      Position of water connection from backside
      With soap dish no
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3600000189
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeManual showers medical
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)300
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower thermostatic valves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit