Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F7E Electronic pillar mixer F7EM1002
F7E Electronic pillar mixer F7EM1002

    F7E Electronic pillar mixer F7EM1002

    Google-Übersetzung,
    F7E-Mix Standarmatur DN 15 für Sanitäranlagen, optoelektronisch gesteuert. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser über Schläuche mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Steuerelektronik, Magnetventil und Sensor im Edelstahlgehäuse, Oberfläche gebürstet, Auslaufhöhe 245 mm und Ausladung 180 mm. Edelstahl-Temperaturhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag. Winkelverstellbarer und diebstahlsicherer Luftsprudler mit integriertem Durchflussregler 5,7 l/min. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung mit Dauerreflexion und Speicherung statistischer Daten. Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung oder C-Modul mit der erforderlichen App sind möglich. Wahlweise für Batteriebetrieb mit Batteriefach inklusive 6 V Lithium-Batterie (CR-P2) pro Armatur, zur Montage unter dem Waschtisch, oder zur separaten Stromversorgung über Netzteil 6,75 V/12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör. Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil mit Verlängerungskabel muss separat bestellt werden.
    Spezifikation
    • with backflow preventer yes
      compatible A3000 open yes
      default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      depressurised no
      with filter yes
      functional principle electronic self-closing
      hygiene flushing yes
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 3/8
      locking mechanism Top section, non-ceramic
      material fitting stainless steel
      minimum flow pressure 1 bar
      type of mixing yes
      parameterization remote control
      pop-up waste set no
      power supply connection 6,75 / 12 V DC / A3000 open
      position of power connection from bottom
      type of power supply other
      with rosettes/cover plate no
      protective shutdown yes
      sound insulation no
      spout fixed
      surface finish fitting brushed
      surface treatment fitting brushed
      temperature limit yes
      thermal disinfection no
      with transformer/power supply no
      type of mounting tap hole
      type of operation sensor operation
      type of sensor opto-electronic sensor
      type of tap pillar tap
      water connection hose (gland nut)
      accent colour none
      basic colour stainless steel-look
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3600001259
    • ProduktfamilieTaps
    • ProduktgruppeElectronic taps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)295
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit