Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MEDCARE Dispenser for liquid soaps and disinfectants MEDC05S
MEDCARE Dispenser for liquid soaps and disinfectants MEDC05S

    MEDCARE Dispenser for liquid soaps and disinfectants MEDC05S

    Google-Übersetzung,
    MEDCARE Spender für Flüssigseifen und Desinfektionsmittel zur Wandmontage, Edelstahlgehäuse (spülmaschinenfest bis 60 °C), satinierte Oberfläche, Materialstärke 1,25 mm, grauer Kunststoffauslauf, für 500-ml-Standard-Euroflaschen (vom Kunden bereitzustellen), mit 169 mm langem Edelstahl-Bedienhebel, inklusive Wandhalterung und Montagematerial. Abmessungen: 82 x 305 x 169 mm (B x H x T). Die Einwegpumpe muss separat bestellt werden.
    Spezifikation
    • filling quantity 500
      filling quantity uom ml
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.25 mm
      overall depth 169 mm
      overall height 305 mm
      overall width 82 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable disinfectant and liquid soap
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      accent colour grey
      basic colour stainless steel-look
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3600003340
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeSoap dispensers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)305
    • Breite (mm)82
    • Tiefe (mm)169
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.54
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit