Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MEDCARE Grab rail MEDC0004
MEDCARE Grab rail MEDC0004

    MEDCARE Grab rail MEDC0004

    Google-Übersetzung,
    MEDCARE Haltegriff zur Wandmontage, für barrierefreie Anforderungen, Edelstahl, Griffoberfläche basaltgrau beschichtet, 32 mm Rohrdurchmesser, Materialstärke 1,5 mm, 84 mm Wandabstand, mit Kunststoff-Endkappen, verdeckte Befestigung über Edelstahlzylinder und Rosetten, inkl. Befestigungsmaterial. Länge 900 mm, Maße 900 x 79 x 84 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • back no
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      overall depth 84 mm
      overall height 79 mm
      overall width 906 mm
      pipe diameter 32 mm
      surface finish satin finished
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3600003771
    • ProduktfamilieGrab rails
    • ProduktgruppeGrab rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)79
    • Breite (mm)906
    • Tiefe (mm)84
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)1.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSupport rails

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika