Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MEDCARE 90° angled grab rail with hand shower holder MEDC0006
MEDCARE 90° angled grab rail with hand shower holder MEDC0006

    MEDCARE 90° angled grab rail with hand shower holder MEDC0006

    Google-Übersetzung,
    MEDCARE 90° Winkelhaltegriff mit Handbrausehalter, für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche basaltgrau beschichtet, 32 mm Rohrdurchmesser, 1,5 mm Materialstärke, 84 mm Wandabstand, mit Kunststoff-Endkappen, verdeckte Montage über Edelstahlzylinder und Rosetten, ausgestattet mit Kunststoff-Brausehalter, Farbe Alpinweiß, inkl. Befestigungsmaterial. Linke Ausführung. Maße 600 x 1100 x 84 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • back no
      direction left
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      overall depth 84 mm
      overall height 1,123 mm
      overall width 606 mm
      pipe diameter32 mm
      surface finish satin finished
      type of fixing screw
      type of grab rail angle bar
      type of mounting wall mounting
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3600003774
    • ProduktfamilieGrab rails
    • ProduktgruppeGrab rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1123
    • Breite (mm)606
    • Tiefe (mm)84
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)2.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSupport rails

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika