Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MEDCARE 90° angled grab rail MEDC0007
MEDCARE 90° angled grab rail MEDC0007

    MEDCARE 90° angled grab rail MEDC0007

    Google-Übersetzung,
    MEDCARE 90° Winkelhaltegriff zur Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche basaltgrau beschichtet, 32 mm Rohrdurchmesser, 1,5 mm Materialstärke, 84 mm Wandabstand, mit Kunststoff-Endkappen, verdeckte Montage über Edelstahlzylinder und Rosetten, inkl. Befestigungsmaterial. Rechte Ausführung. Maße 400 x 600 x 84 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • back no
      direction right
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      overall depth 84 mm
      overall height 623 mm
      overall width 406 mm
      pipe diameter32 mm
      surface finish satin finished
      type of fixing screw
      type of grab rail angle bar
      type of mounting wall mounting
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3600003775
    • ProduktfamilieGrab rails
    • ProduktgruppeGrab rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)623
    • Breite (mm)406
    • Tiefe (mm)84
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)1.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSupport rails

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika