Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F5LME Hybrid washbasin tap F5LME005
F5LME Hybrid washbasin tap F5LME005

    F5LME Hybrid washbasin tap F5LME005

    Google-Übersetzung,
    Die Hybrid-Waschtischarmatur F5LME (DN 15) ist als Standarmatur mit schwenkbarem Auslauf ausgeführt und in der Mittelstellung arretierbar. Der Schwenkbereich ist auf 50°, 120° und 360° einstellbar. Die Armatur ist für den Anschluss an Warm- und Kaltwasser über Schläuche mit Sieben geeignet. Die Einhebelarmatur verfügt über eine Mischkartusche mit Keramikscheibentechnologie und einen einstellbaren, verdrehsicheren Temperaturstopp. Alternativ kann die Armatur per Handreflexion über einen optoelektronischen Sensor mit zeitgesteuerter Wasserabgabe und voreingestellter Mischwassertemperatur aktiviert werden. Mischkartusche, Magnetventil und Sensor mit Steuerelektronik sind in einem Ganzmetallgehäuse aus gebürstetem Edelstahl untergebracht. Die Armatur verfügt über einen Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussregler (8,0 l/min) und einen Ausladungsdurchmesser von 220 mm. Eine automatische Wasserspülung erfolgt 24 Stunden nach der letzten Betätigung. Die Sicherheitsabschaltung ermöglicht die kontinuierliche Reflexion und die Speicherung statistischer Daten. Optional sind eine Parametrierung und die Kommunikation über eine bidirektionale Fernbedienung möglich. Optional ist der Betrieb mit Batteriefach inklusive 6-V-Lithiumbatterie (CR-P2) pro Armatur für die Montage unter der Küchenspüle oder mit separater Stromversorgung über ein 6,75-V-/12-V-Gleichstromnetzteil oder Zubehör des offenen Systems AQUA 3000 möglich. Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil mit Verlängerungskabel muss separat bestellt werden.
    Spezifikation
    • depressurised no
      with filter yes
      functional principle manual
      hygiene flushing prepared
      diameter nominal DN 15
      locking mechanism Top section, non-ceramic
      material fitting stainless steel
      minimum flow pressure 1 bar
      type of mixing yes
      pop-up waste set no
      with rosettes/cover plate no
      spout rotating, top
      spout projection 175 mm
      surface finish fitting brushed
      temperature limit yes
      thermal disinfection yes
      type of mounting tap hole
      type of operation manual operation
      type of tap pillar tap
      volume flow rate at 3 bar 0.13 l/s
      water connection hose (gland nut)
      accent colour none
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3600008404
    • ProduktfamilieTaps
    • ProduktgruppeManual taps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)292
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.35
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit