Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRATOS Electronic Paper Towel Dispenser STR630
STRATOS Electronic Paper Towel Dispenser STR630

    STRATOS Electronic Paper Towel Dispenser STR630

    Google-Übersetzung,

    STRATOS elektronischer Papierhandtuchspender zur Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gewölbte Front mit Sichtfenster, Zylinderschloss mit Schlüssel, berührungslose Papierausgabe über Infrarotsensor, integrierte Abrisskante, inklusive vier 1,5 V (=6 V) Batterien Typ D, einfacher Papierrollenwechsel, passend für Rollen mit einer Breite von 190-205 mm und einem Kern von 35 mm, maximaler Durchmesser ca. 200 mm, Papierlänge in drei Längen einstellbar auf 200, 250 und 300 mm, inklusive Befestigungsmaterial.

    Abmessungen 300 x 385 x 234 mm (B x H x T)

    Spezifikation
    • maximum depth/diameter of consumable 220 mm
      maximum width of consumable 205 mm
      filling quantity 1
      filling quantity uom rolls
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      number of batteries 4
      overall depth 234 mm
      overall height 385 mm
      overall width 300 mm
      surface finish satin finished
      type of batteries D Mono battery 1.5 V
      type of consumable paper roll
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation sensor operation
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3600008885
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppePaper towel dispensers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)385
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)234
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)6.85
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPaper towel dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika