Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRATOS Waste bin STR605
STRATOS Waste bin STR605

    STRATOS Waste bin STR605

    Google-Übersetzung,

    STRATOS Abfallbehälter zur Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gewölbte Front, Zylinderschloss mit Schlüssel, ca. 34 Liter Fassungsvermögen, integrierter Beutelhalter, inklusive Befestigungsmaterial.

    Abmessungen 300 x 520 x 270 mm (B x H x T)

    Spezifikation
    • filling volume 34 Liter
      lid no
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 270 mm
      overall height 520 mm
      overall width 300 mm
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3600008931
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeWaste bins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)520
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)270
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)7.08
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika