Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EXOS Paper Towel Dispenser Waste Bin Combination EXO602EW
EXOS Paper Towel Dispenser Waste Bin Combination EXO602EW

    EXOS Paper Towel Dispenser Waste Bin Combination EXO602EW

    Google-Übersetzung,
    EXOS Papierhandtuchspender- und Abfallbehälter-Kombination für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Front weißes Einscheiben-Sicherheitsglas, Materialstärke 1,2 mm, beide Teile mit Zylinderschloss und Schlüssel, Papierhandtuchspender Fassungsvermögen 300-400 Stück für Papier mit Z-Falz, Abfallbehälter mit ca. 30 Liter Fassungsvermögen, integrierter Beutelhalter, inkl. Befestigungsmaterial.
    Spezifikation
    • combination part 1 paper towel dispenser
      combination part 2 waste bin
      filling quantity 1 400
      filling quantity 1 uom pieces
      filling quantity 2 30
      filling quantity 2 uom liter
      lock 1 key-lock
      lock 2 key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 251 mm
      overall height 1,166 mm
      overall width 304 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable 1 paper towel
      type of fixing screw
      type of mounting recessed mounting
      accent colour white
      basic colour stainless steel
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3600008944
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeCombinations
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1166
    • Breite (mm)304
    • Tiefe (mm)251
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)17.46
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_52
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMulti-function dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
    Vereinigte Arabische Emirate