Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hygiene bag dispenser HBD91
Hygiene bag dispenser HBD91

    Hygiene bag dispenser HBD91

    Google-Übersetzung,

    Hygienebeutelspender zur Wandmontage, aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen, Materialstärke 1,2 mm, Ecken nicht verschweißt, innenliegender Befestigungswinkel, Befestigung mit vormontiertem doppelseitigem Klebeband oder beiliegenden Schrauben und Stockschrauben, inkl. Acetontuch zum Reinigen der zu beklebenden Fläche, für Boxen mit einer maximalen Tiefe von 17 mm.

    Abmessungen 95 x 150 x 24 mm (B x H x T)

    Spezifikation
    • filling quantity 30
      filling quantity uom pieces
      lock no lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 24 mm
      overall height 150 mm
      overall width 95 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable hygiene bag
      type of fixing screw - glue
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3600008946
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeHygiene bag dispensers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)150
    • Breite (mm)95
    • Tiefe (mm)24
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)0.24
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDispensers and acceptance units

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit