Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EXOS Double toilet roll holder EXO676W
EXOS Double toilet roll holder EXO676W

    EXOS Double toilet roll holder EXO676W

    Google-Übersetzung,
    EXOS Doppel-Toilettenpapierhalter mit Spindelsystem zur Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Front weißes Einscheiben-Sicherheitsglas, Materialstärke 1,2 mm, geschlossenes Gehäuse, Zylinderschloss mit Schlüssel, für zwei Rollen mit einem maximalen Durchmesser von 120 mm, Freigabe der unsichtbaren Reserverolle nach Verbrauch der ersten Rolle, inklusive Befestigungsmaterial.
    Spezifikation
    • maximum depth/diameter of consumable 120 mm
      maximum width of consumable 100 mm
      filling quantity 2
      filling quantity uom rolls
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 147 mm
      overall height 193 mm
      overall width 280 mm
      spindle yes
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      accent colour white
      basic colour stainless steel
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3600008951
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeWC-roll holders
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)193
    • Breite (mm)280
    • Tiefe (mm)147
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)3.49
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet roll holders

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika