KWIK-WALL... Wandsysteme aus einer Hand.
Die 2000er-Serie von KWIK-WALL – bedienbare Stahlplatten-Wandsysteme beantworten die Herausforderung für Raumaufteilungsanforderungen, die durch Mehrzweck-Raumlayouts aufgeworfen werden. Jahrelange kontinuierliche Forschung und Entwicklung haben viele herausragende Eigenschaften hervorgebracht! Die elektrischen Wandsysteme Modell 2050 von KWIK-WALL werden zwischen dem Stapelort und der installierten Position durch einen elektrischen Antrieb betrieben, der über eine Rollenkette mit der Bleiplatte verbunden ist. Einzelne Paneele werden zu einem durchgehenden Paneelzug gelenkig miteinander verbunden. Die Stahlplattenkonstruktion der Serie 2000 besteht aus 7,6 cm dicken Platten, die aus einem haltbaren rollgeformten Stahlrahmen und Standard-Stahlhäuten für maximale Haltbarkeit und Schalldämmung hergestellt werden.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Asien | Nordamerika | Südamerika |
|---|---|---|
Israel | Bahamas | Brasilien |
Katar | Bermuda | |
Saudi-Arabien | Besondere Gemeinde | |
Vereinigte Arabische Emirate | Britische Jungferninseln | |
Costa Rica | ||
Jamaika | ||
Jungferninseln | ||
Kanada | ||
Martinique | ||
Mexiko | ||
Nicaragua | ||
Panama | ||
Puerto Rico | ||
Turks- und Caicosinseln | ||
USA |