Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VL Series - Accordion Partitions
VL Series - Accordion Partitions
VL Series - Accordion Partitions
VL Series - Accordion Partitions

    VL Series - Accordion Partitions

    Google-Übersetzung,

    Akkordeon-Trennwände: VL-Serie
    Die Accordion VL-Serie wurde entwickelt und hergestellt, um eine wirtschaftliche Raumaufteilung mit einem traditionellen (Standard-)Vinyl- oder (optional) Teppich-Finish zu ermöglichen, das an einen dreidimensionalen geschweißten Stahlrahmen angepasst ist. Zu den architektonischen Merkmalen gehören rostbeständige Stahlscharniere, positive Anschläge, eine ausgewogene Rahmenunterstützung und eine Konstruktion zur Vermeidung von Falten. Auf das klar eloxierte Schienensystem aus Strukturaluminium wird bei der Originalinstallation eine lebenslange Garantie gewährt

    Produktmerkmale der VL-Serie:

    In die Innenscharniere integrierte positive Anschläge verhindern eine Überdehnung der Trennwand, die zu strukturellen Belastungen des Rahmens führt.
    Der Deckenschutz verfügt über ein integriertes Luftablasssystem, das beim Stapeln das Entweichen eingeschlossener Luft durch die Oberseite der Trennwand ermöglicht. Diese Methode der Luftableitung ermöglicht einen reibungsloseren und einfacheren Betrieb. Bei STC-zertifizierten Trennwänden werden schalldämmende Auskleidungen verwendet, die sich auf beiden Seiten über die gesamte Höhe erstrecken.

    VL2 - 35 STC | VL6 – 38 STC | VL8 – 40STC

    • Echte Stromabnehmer-Stahlrahmen
    • Reibungsloser, müheloser und leiser Betrieb
    • Drei Akustikmodelle: 35 , 38 und 40 STC
    • Verchromte, griffige Stahlgriffe
    • Kehrstreifen sorgen für Licht- und Schallschutz
    • Nahtfreie Bezüge ohne Außenknöpfe
    • Das geschichtete Cover-Design kombiniert zwei bis zehn
      Schichten unterschiedlicher Materialien, um das zu erreichen
      gewünschte akustische Bewertung.
    • Konstruktion mit gebogenem Gleisradius verfügbar
    • 2-, 3- oder 4-Wege-Besprechungspfosten für flexible Gestaltungsmöglichkeiten
    • „I“-Trägerschiene mit Deckenschutz
    • 5 Jahre Garantie – beste Garantie in der Branche!

    Akustische Trennwände der VL-Serie bieten die wirtschaftlichste schalltechnische Lösung für eine effektive Raumverwaltung. Das geschichtete Abdeckungsdesign kombiniert zwei bis zehn Schichten unterschiedlicher Materialien, um die gewünschte akustische Bewertung zu erreichen.

    Die Akkordeon-Trennwände der VL-Serie sind mit einem leicht zu greifenden Griff ausgestattet und das integrierte Luftablasssystem ermöglicht ein reibungsloses und nahezu müheloses Bewegen und Einrasten. Sie sind für jahrelangen Einsatz in den anspruchsvollsten Umgebungen konzipiert.

    Häufige Anwendungen für die VL-Serie sind: religiöse Einrichtungen, Schulen, Restaurants, Auditorien, Banketteinrichtungen, Firmen- und Schulungseinrichtungen

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVL_Accordion_Partitions
    • ProduktfamilieAccordion Folding Partitions
    • ProduktgruppeAccordion Partitions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-05-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Falt- und Schiebewände
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_12_65
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPanel partition systems
    • Klassifizierung10 22 39
    • Format2014TitelFolding Panel Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit