Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MK Series - Accordion Partitions
MK Series - Accordion Partitions
MK Series - Accordion Partitions
MK Series - Accordion Partitions
MK Series - Accordion Partitions
MK Series - Accordion Partitions
MK Series - Accordion Partitions
MK Series - Accordion Partitions
MK Series - Accordion Partitions
MK Series - Accordion Partitions

    MK Series - Accordion Partitions

    Google-Übersetzung,

    Akkordeon-Trennwände: MK-Serie Die Akkordeon-MK-Serie wurde entwickelt und hergestellt, um eine wirtschaftliche Raumaufteilung mit einer traditionellen (Standard-) Vinyl- oder (optional) Teppichoberfläche zu ermöglichen, die an einen dreidimensionalen geschweißten Stahlrahmen angepasst ist. Zu den architektonischen Merkmalen gehören rostbeständige Stahlscharniere, positive Anschläge, eine ausgewogene Rahmenunterstützung und eine Konstruktion zur Vermeidung von Falten. Auf das klar eloxierte Schienensystem aus Strukturaluminium wird bei der Originalinstallation eine lebenslange Garantie gewährt

    Produktmerkmale der MK-Serie:
    Jedes KWIK-WALL-Akkordeon ist mit einem funktionellen, griffigen Griff ausgestattet, der das Einrasten und Bewegen der Trennwand äußerst einfach macht.
    Nicht-akustische Sichtteiler

    • Echte Stromabnehmer-Stahlrahmen
    • Reibungsloser, müheloser und leiser Betrieb
    • Verchromte, leicht zu greifende Stahlgriffe
    • Sweep-Streifen sorgen für Lichtkontrolle
    • Nahtfreie Bezüge ohne Außenknöpfe
    • Konstruktion mit gebogenem Gleisradius verfügbar
    • 2-, 3- oder 4-Wege-Besprechungspfosten für flexible Gestaltungsmöglichkeiten
    • „I“-Trägerschiene mit Deckenschutz
    • 5 Jahre Garantie

    MK-Serie – Nichtakustische Akkordeon-Trennwände bieten die kostengünstigste Lösung für eine effektive Raumaufteilung, wenn eine Reduzierung der Schallübertragung nicht erforderlich ist.

    Die Trennwände der MK-Serie sind einfach zu bedienen, zu stützen und zu installieren und mit leicht zu greifenden Griffen in Chromoptik ausgestattet. Sie sind in Stapelkonfigurationen erhältlich, einschließlich an Raumumrandungswänden, in Aufbewahrungstaschen, als gleiche oder ungleiche Paarkonfigurationen und sogar mit entfernten Stapel- und Aufbewahrungsoptionen . Aufbewahrungstaschen mit verschiebbaren Rückwänden verstauen die offene Trennwand ordentlich, wenn sie nicht verwendet wird.

    Akkordeon-Trennwände der MK-Serie sind für jahrelangen Einsatz in den anspruchsvollsten Umgebungen konzipiert.

    Häufige Anwendungen für die MK-Serie sind: religiöse Einrichtungen, Schulen, Restaurants, Auditorien, Banketteinrichtungen und Schulungseinrichtungen für Unternehmen

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMK_Accordion_Partitions
    • ProduktfamilieAccordion Folding Partitions
    • ProduktgruppeAccordion Partitions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-05-27
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Falt- und Schiebewände
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_12_65
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPanel partition systems
    • Klassifizierung10 22 39
    • Format2014TitelFolding Panel Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit