Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE 60x60x2 - sintered stone tiles
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE 60x60x2 - sintered stone tiles
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE 60x60x2 - sintered stone tiles
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE 60x60x2 - sintered stone tiles
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE 60x60x2 - sintered stone tiles
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE 60x60x2 - sintered stone tiles
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE 60x60x2 - sintered stone tiles
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE 60x60x2 - sintered stone tiles
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE 60x60x2 - sintered stone tiles
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE 60x60x2 - sintered stone tiles

    COLOSSEO QUARZITE SVEDESE 60x60x2 - sintered stone tiles

    Google-Übersetzung,
    L'Altra Pietra® ist die umfassendste und exklusivste Kollektion von Ganzkörper-Sinterstein für Anwendungen im Außenbereich, 48 Farben in 11 verschiedenen Standardformaten, 2 cm (3/4") Dicke (Platten bis zu 120x240x2cm, 48"x96"x3 /4"). Die beste Reproduktion von Naturstein, 100 % made in Italy, konkurrenzfähige Preise und alle hervorragenden technischen Eigenschaften des feinen Feinsteinzeugs. Eigenschaften, die dieses Produkt zum am besten geeigneten Pflaster und zur Verkleidung für alle kleinen und großen öffentlichen und privaten Projekte machen, da die Betriebskosten gesenkt werden (geringe Absorption, schmutzabweisend, leicht zu reinigen) mit einer Qualitätsgarantie für die gesamte Produktion mit großer Zufriedenheit des Bauherrn und Architekten. Das Sortiment umfasst die Kollektion Combine Indoor & Outdoor, eine Auswahl an Innenoberflächen mit reduzierter Dicke und Rauheit, um Umgebungen in Kontinuität mit dem Äußeren zu schaffen. Colosseo Quarzite Svedese reproduziert originalgetreu den exklusiven schwedischen Schieferquarzit, der auf der ganzen Welt geschätzt wird, mit der Garantie für hohe Qualität und Auswahl erster Wahl während des gesamten Angebots.
    Spezifikation
    • Paving/cladding tiles “L’ALTRA PIETRA® Colosseo Quarzite Svedese" made in Italy, rectified in 2 cm thickness. Full body material unglazed porcelain stoneware. Dimension 60x60cm. High resistance material, frost resistant, antislip R11 A+B+C and drive over. Complying to the standard EN 14411 e ISO 13006 annex G group BIa with E≤0,5% UGL.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolosseo_quarzite_svedese_60x60x2
    • ProduktfamilieTiles
    • ProduktgruppeNatural stone effect
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)20
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialSintered stone
    • Sekundär MaterialPorzellan
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)16.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • Klassifizierung09 63 40
    • Format2014TitelStone Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit