Wandmontiertes oder bodenstehendes, platzsparendes Design
Die flüssigkeitsgekühlten elektrischen Durchlauferhitzer der G-Serie (ehemals C1N) von Laars Heating Systems sind für leichte industrielle Fluidheizungsanwendungen ausgelegt, bei denen der Bedarf zwischen 18 und 25 kW liegt und der Gesamtdurchfluss gleich oder weniger als 15 gpm (56,8 L-Min ). Die Heizungen werden nur bei Bedarf aktiviert und liefern unbegrenzt heißes Wasser, um den Bedarf Ihrer leichten industriellen Anwendung zu decken. Die Heizungen werden bei 0,75 gpm (2,8 L-Min) aktiviert, wobei je nach Heizung Optionen mit geringem Durchfluss verfügbar sind.
Zu den Anwendungen gehören direkte/indirekte chemische Prozessheizung, Wäscherei, Zug- und LKW-Waschen, Erhitzen von deionisiertem Wasser, Trinkwasserverteilung, Schneeschmelze, klassifizierte Bereiche, Heizverbrauchsmaterialien, die eine FDA-Zulassung erfordern, Umwälzung, Umkehrosmose-Vor- und Nachheizung, Heizung von ummantelten Geräten und Washdown (Teile, Reinraum, empfindliche Materialien, Fertigung).
Standartfunktionen
Optionale Funktionen
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |