Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
H Series Tankless Electric Water Heater
H Series Tankless Electric Water Heater

    H Series Tankless Electric Water Heater

    Google-Übersetzung,

    Wandmontierte Heißwasser-Präzision

    Die kommerzielle tanklose elektrische H-Serie von Laars Heating System (ehemals HL) wurde entwickelt, um die Besten zu sein, und bietet branchenführende Heizleistung, Haltbarkeit und Präzision. Die H-Serie mit einem flexiblen Bereich von 5 bis 25 kW (17.000 - 85.300 BTU/h) eignet sich für eine Vielzahl von gewerblichen Märkten, darunter Geschäftsgebäude, Schulen, Krankenhäuser, Sportanlagen und Restaurants. Zu den Merkmalen der kommerziellen tanklosen elektrischen H-Serie von Laars Heating System gehören verschiedene einphasige und dreiphasige Spannungsauswahlen, Incoloy 800-ummantelte Elemente mit niedriger Wattdichte, minimaler Druckabfall, LED-Touchpad, PID-Temperaturregelung, NEMA 4-Gehäuse (Standard für 25 kW Modell, optional für andere), ein manuelles Bimetall-Reset und eine optionale 0,15-GPM-Low-Flow-Aktivierung.

    Ganz gleich, ob Sie in Schulen, Krankenhäusern oder gewerblichen Küchen intermittierendes Warmwasser, Regelung bei niedrigem Durchfluss, Zusatzheizung oder deionisiertes Wasser benötigen, wir haben einen energieeffizienten gewerblichen Durchlauferhitzer, der eine präzise Temperaturregelung bietet.

    Standartfunktionen

    • PID-Temperaturregler
    • Incoloy 800 Elemente
    • Element mit niedriger Wattdichte
    • Flüssigkeitsgekühlte Triac-Schalter
    • Manuelle Rückstellung aus Bimetall
    • NEMA 1-Gehäuse
    • Umluftfähig
    • Einfache Touch-Bedienung
    • An der Wand montiert
    • 3/4" Anschlüsse
    • Einfach zu installieren
    • Zuverlässige Leistung und minimale Wartung
    • ETL (Edison Testing Labs) zertifiziert nach UL-Standards

    Optionale Funktionen

    • NEMA 4-Gehäuse
    • NEMA 4X-Gehäuse
    • Integration von Gebäudemanagementsystemen
    • Low-Flow-Aktivierung
    • Hochtemperaturpaket
    • Temperatursperre
    • TE2 Schutzsystem
    • Explosionsgeschütztes Spülsystem
    Spezifikation
    • Laars Heating Systems designs and manufactures residential boilers and commercial boilers built for efficiency, durability, and performance. Their innovative water heaters and combination boilers & water heaters provide flexible solutions for homes and businesses. Laars also engineers reliable pool heaters and volume water heaters to meet high-demand applications.

      The company’s high-efficiency boilers are an integral part of advanced hydronic heating systems, delivering consistent comfort. Using finned copper tube heat exchangers and low-mass heat exchangers, Laars optimizes performance through fluid flow simulation and state-of-the-art heat transfer technology. Each unit undergoes live-fired testing, making them one of the few manufacturers offering 100% live-tested products.

      Their product line also includes electric heat pump water heaters and essential controls and accessories for complete system solutions. Proudly made in USA, Laars provides unmatched contractor support through the Laars Academy, a premier training facility offering factory training to industry professionals.

      As a Bradford White subsidiary, Laars leverages a strong distributor network to ensure product availability nationwide. Whether for space and radiant floor heating or specialized water applications, Laars continues to live up to its promise of being Built to Be the Best™.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlaars-h-series-tankless-electric-water-heater
    • ProduktfamilieWater Heaters
    • ProduktgruppeTankless
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • IFCClassificationWärmetauscher
    • ETIM-CodeEC000392
    • ETIM-NameInstantaneous water heater
    • UNSPSCNameCommercial water heaters
    • UNSPSCCode40101826
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectric instantaneous water heaters
    • OmniClassNummer23-31 29 11 11
    • OmniClassTitelElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit