Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Large Volume Custom Tanks - Top Coat Insulation

Large Volume Custom Tanks - Top Coat Insulation

Google-Übersetzung,

Laars bietet eine unglaubliche Vielfalt an Tanks für nahezu jede Anwendung. Unsere fortschrittliche Produktionsstätte und hochqualifizierte Handwerker können genau den Tank liefern, den Sie benötigen.

  • Hartschaum mit Topcoat Tanks von 240 bis 1.040 Gallonen
  • Werksanwendungsexperten nur einen Anruf entfernt
  • Regionale Vertriebs- und Serviceunterstützung: vor, während und nach der Installation!


LEISTUNGSBEWÄHRTE FUTTER

  • Glasbeschichtet – Eine exklusive korrosionsbeständige Emaillebeschichtung wird bei 1600 °F auf die Innenflächen geklebt – mit einer eingeschränkten 5-Jahres-Garantie.
  • Doppelte Glasauskleidung - Der Glasauskleidungsprozess wird wiederholt und bietet eine doppelte Schutzschicht - Unterstützt durch eine 10-jährige eingeschränkte Garantie.
  • Epoxidauskleidung – FDA-zugelassene, korrosionsbeständige Auskleidung kann vor Ort repariert werden, maximale Temperatur 180 °F, – Unterstützt durch eine 1-jährige eingeschränkte Garantie.
  • Edelstahl – Tanks aus Edelstahl 316L, wobei 316, 304L und 304 auf Anfrage erhältlich sind.
  • Dicke – 10 Gauge und mehr – Unterstützt durch eine 1-jährige eingeschränkte Garantie.

Spezifikation
  • Laars Heating Systems designs and manufactures residential boilers and commercial boilers built for efficiency, durability, and performance. Their innovative water heaters and combination boilers & water heaters provide flexible solutions for homes and businesses. Laars also engineers reliable pool heaters and volume water heaters to meet high-demand applications.

    The company’s high-efficiency boilers are an integral part of advanced hydronic heating systems, delivering consistent comfort. Using finned copper tube heat exchangers and low-mass heat exchangers, Laars optimizes performance through fluid flow simulation and state-of-the-art heat transfer technology. Each unit undergoes live-fired testing, making them one of the few manufacturers offering 100% live-tested products.

    Their product line also includes electric heat pump water heaters and essential controls and accessories for complete system solutions. Proudly made in USA, Laars provides unmatched contractor support through the Laars Academy, a premier training facility offering factory training to industry professionals.

    As a Bradford White subsidiary, Laars leverages a strong distributor network to ensure product availability nationwide. Whether for space and radiant floor heating or specialized water applications, Laars continues to live up to its promise of being Built to Be the Best™.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlaars-custom-tanks-top-coat
  • ProduktfamilieTanks
  • ProduktgruppeCustom Tanks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • IFCClassificationTank
  • ETIM-CodeEG015120
  • ETIM-NameStorage tanks/vessels
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_50_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater tanks and cisterns
  • OmniClassNummer23-27 29 19
  • OmniClassTitelTanks

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA