Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ETERNA 150
ETERNA 150
ETERNA 150
ETERNA 150
    Label

    ETERNA 150

    Automatisierungssystem für einfache. Eterna ist das LABEL Automatisierungssystem für Schiebe, das entwickelt wurde, um ein Höchstmaß an Geräuschlosigkeit, Bewegungsfluss und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Eterna 150S Einzelflügel (maximale Tragleistung pro Flügel 200 Kg) Eterna 150D Doppelflügel (maximale Tragleistung pro Flügel 150 Kg) Eterna 200S Einzelflügel (maximale Tragleistung pro Flügel 300 Kg) Eterna 200D Doppelflügel (maximale Tragleistung pro Flügel 200 Kg) Das einfach zu programmierende Automatisierungssystem LABEL ETERNA erfordert nur minimale Wartung Dank des geringen Stromverbrauchs ist ETERNA die ideale Lösung für die Automatisierung der Eingänge von Hotels, Läden, öffentlichen Räumen, Einkaufszentren und Krankenhäusern. Das mit viel Liebe zum Detail konstruierte Automatisierungssystem LABEL ETERNA, mit Doppelrad-Laufschlitten für eine bessere Stabilität der Türflügel und der geräuschgedämmten Laufschiene entspricht den europäischen Normen EN 16005; EN 13849-1; EN 13849 -2; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN 60335-2-103; DIN 18650-1; DIN 18650-2.
    Spezifikation
    • •Stromversorgung 115/230 Vac 50-60Hz •Max. Leistung 100 W •Verbrauch im Standby-Betrieb 6 W •Brushless-Motor:24Vdc mit eingebauten Hall-Sensoren •Stromversorgung des externen Zubehörs 24 Vdc / 0,5 A •Öffnungsgeschwindigkeit 0,8 m/sec •Schließgeschwindigkeit 0,6 m/sec. •Regelbare Pausenzeit 0 ÷ 30 sec. •Betriebstemperatur -15° C + 50° C •Schutzart IP22 •Nutzungshäufigkeit Dauerbetrieb 100% •Stromverbrauch pro 1.500 Schaltzyklen Öffnen/Schließen Tagesverbrauch = 0,205 kWh - Jahresverbrauch 74,83 kWh
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerETERNA150
    • ProduktfamilieAutomatic Sliding Doors
    • ProduktgruppeSliding Doors Operator
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)120
    • Tiefe (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding doorset systems
    • OmniClassNummer23-17 19 11 31
    • OmniClassTitelAutomatic Door Controls and Operators
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit