Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ETERNA 90
ETERNA 90
ETERNA 90
ETERNA 90
    Label

    ETERNA 90

    Automatisierungssystem für einfache. Eterna ist das LABEL Automatisierungssystem für Schiebe, das entwickelt wurde, um ein Höchstmaß an Geräuschlosigkeit, Bewegungsfluss und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Das moderne Design hat extrem kompakte Abmessungen: in der Ausführung Eterna 90 ist es nur 100 mm hoch und 135 mm tief. Eterna 90S Einzelflügel (maximale Tragleistung pro Flügel 130 Kg) Eterna 90D Doppelflügel (maximale Tragleistung pro Flügel 90 Kg) Das Automatisierungssystem ETERNA hat die Dauertests mit mehr als 2.000.000 durchgehenden Öffnungs- und Schließzyklen bestanden. Das einfach zu programmierende Automatisierungssystem LABEL ETERNA erfordert nur minimale Wartung Dank des geringen Stromverbrauchs ist ETERNA die ideale Lösung für die Automatisierung der Eingänge von Hotels, Läden, öffentlichen Räumen, Einkaufszentren und Krankenhäusern. Das mit viel Liebe zum Detail konstruierte Automatisierungssystem LABEL ETERNA, mit Doppelrad-Laufschlitten für eine bessere Stabilität der Türflügel und der geräuschgedämmten Laufschiene entspricht den europäischen Normen EN 16005; EN 13849-1; EN 13849 -2; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN 60335-2-103; DIN 18650-1; DIN 18650-2. ANSI/CAN/UL325 Listed
    Spezifikation
    • •Stromversorgung 115/230 Vac 50-60Hz • Max. Leistung 100 W •Verbrauch im Standby-Betrieb 6 W •Brushless-Motor: 24Vdc mit eingebauten Hall-Sensoren •Stromversorgung des externen Zubehörs 24 Vdc / 0,5 A •Max. Öffnungsgeschwindigkeit 1 m/sec •Schließgeschwindigkeit 0,6 m/sec. •Regelbare Pausenzeit 0 ÷ 30 sec. •Betriebstemperatur -15° C + 50° C •Schutzart IP22 •Nutzungshäufigkeit Dauerbetrieb 100% •Stromverbrauch pro 1.500 Schaltzyklen Öffnen/Schließen Tagesverbrauch = 0,26 kWh - Jahresverbrauch 95,81 kWh
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerETERNA90
    • ProduktfamilieAutomatic Sliding Doors
    • ProduktgruppeSliding Doors Operator
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)100
    • Tiefe (mm)135
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding doorset systems
    • OmniClassNummer23-17 19 11 31
    • OmniClassTitelAutomatic Door Controls and Operators
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit