Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Label LB35 100NA REV-S90
Label LB35 100NA REV-S90
Label LB35 100NA REV-S90
Label LB35 100NA REV-S90
    Label

    Label LB35 100NA REV-S90

    LABEL LB35 ist das brandneue Profil der Palette LB-series, ideal für den Einbau von Schiebetüren unter extremen Bedingungen, d.h. bei besonders hoher Benutzungshäufigkeit und Belastung durch die Umgebung. Das LB35-Aluminiumprofil wurde entwickelt, um beste Leistungen in Bezug auf Widerstandsfähigkeit, Leichtigkeit und Vielseitigkeit zu gewährleisten und gehört in seiner Kategorie zur Spitzenklasse. Die spezielle Geometrie des Profils LB35 verleiht Ihrer Schiebetür mehr Solidität, Stoß- und Biegefestigkeit. Das Profil LB35 gestattet es in Verbindung mit den Türautomatisierungen REVOLUS 90, Türen mit schlichtem Design zu realisieren, die wegen ihrer schlanken, widerstandsfähigen Struktur geschätzt werden. In Kombination mit der Redundant Automation ist es ideal für den Einsatz in Fluchtwegen.
    Spezifikation
    • Label LB35 100NA mit REVOLUS 90 Automatische Schiebetüranlag eine flüglig Abmessungen: Endbreite Durchgangsöffnung LV:____ (mm) Endhöhe Durchgangsöffnung HV:____ (mm) Ausführung der Anlage: __Flüglig Links __Flüglig Rechts Glasart: __ Schichtglas EN ISO 236543 stärke 44.2 __ Schichtglas EN ISO 236543 stärke 55.2 __ Isolierglas EN 1279 stärke 28 mm Oberflächenschutzbehandlungen: __ Anodische Oxydation entsprechend den Europäischen Technischen Richtlinien EURAS-EWAA. __Wärmehärtende Pulverlackierung entsprechend den Europäischen Technischen Richtlinien QUALICOAT. Profile aus extrudierter Aluminiumlegierung EN AW-6060 gemäß der Norm UNI EN 573 mit T6-Endstatus gemäß Norm UNI EN 515 und Maßtoleranzen und -dicken gemäß Norm UNI EN 12020.2 und/oder Norm UNI EN 755-9. Flächenbündiges System mit feststehenden und öffenbaren Flügeln, Querschnitt 35 mm. Verbindung mit 90°-Schnitten durch Verwendung von Bügelklemmen, die zusätzliche Stumpfstoßbearbeitungen überflüssig machen. Dichtungen nach Zeichnung stranggepresst, aus EPDM. Einsetzen der Scheibe mit umlaufender Dichtung innen und außen. Automatische Schiebetüranlage, TÜV geprüft nach EN 16005. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der technischen Dokumentation LABEL Automatic Door Solution.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLabelLB35100NAREV-S90
    • ProduktfamilieAutomatic Sliding Doors
    • ProduktgruppePower Operated Pedestrian Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameAutomatic doors
    • UNSPSCCode30171510
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding doorset systems
    • Klassifizierung08 32 13
    • Format2014TitelSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit