Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NEPTIS NB-SMPD
NEPTIS NB-SMPD
NEPTIS NB-SMPD
NEPTIS NB-SMPD
    Label

    NEPTIS NB-SMPD

    NEPTIS D Version für doppelte Türflügel Master/Slave LABEL NEPTIS NB-SMPD ist das ideale Produkt, um das Schließen und Öffnen der Flügeltüren, mit einem oder zwei Türflügeln, mit Mikroprozessor-Kontrolle zu steuern. Die Automatisierung LABEL NEPTIS NB-SMPD ist perfekt für das automatische Öffnen, Drücken oder Ziehen, Türen geeignet. LABEL NEPTIS NB-SMPD für Flügeltüren mit Federschließung. Die Automatisierung NEPTIS NB-SMPD bewegt Flügeltüren mit einem Gewicht von bis zu 300 Kg und ist mit einem Brushless-Motor ausgestattet, der, dank der fehlenden Bürsten, eine große Zuverlässigkeit und eine längere Lebensdauer garantiert. Die Anwesenheit von Switching-Speisegeräten mit hoher Effizienz garantieren minimalen Stromverbrauch. ZERTIFIKATE - Richtlinie elektromagnetische Verträglichkeit EMC 2014/30/EU - Norm EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 - Niederspannungsrichtlinie LVD 2014/35/EU - Norm EN 60335-2-103 - Maschinenrichtlinie 2006/42/EG - Norm EN 13849-1 / EN 13849-2 - Kategorie=2, PL=d - EN 16005
    Spezifikation
    • •Max. Gewicht Türflügel 300 Kg •Stromversorgung 115/230VAC +/-10%, 50-60Hz •Max. Leistung 100 W •Standby-Stromverbrauch 6 W •Stromversorgung externen Zubehörs 24 Vdc, 1A •Brushless-Motoren 24 Vdc mit eingebauten Hall-Sensoren •Schutzart IP31 •Umgebungstemperatur-15°C +50°C •Nutzungshäufigkeit Stetig •Endschalter und Einquetsch-Sicherung Durch Encoder gesteuert •Reaktion auf Hindernisse Bewegungsumkehrung •Öffnungszeit bei 95° 4 - 12 Sekunden, regelbar •Schließzeit bei 95° 5 - 15 Sekunden, regelbar •Pausenzeit 0 - 60 Sekunden, regelbar •Pausenzeit Behinderte Einstellbar zwischen 0,5s und 60s •Wählbare Funktion für Sicherheitssensoren mit Überwachung
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNEPTISNB-SMPD
    • ProduktfamilieAutomatic Swing Doors
    • ProduktgruppeSwing Doors Operator
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)110
    • Tiefe (mm)120
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)10.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_39
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHinged doorset systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit