Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NEXT 120SD
NEXT 120SD
NEXT 120SD
NEXT 120SD
    Label

    NEXT 120SD

    Das Automatisierungssystem LABEL NEXT ist das ideale Produkt, um das Schließen und Öffnen der Flügeltüren zu steuern, bei denen Sicherheit, absolute Geräuschlosigkeit und fließende Bewegung wesentliche Anforderungen sind. Next 120SD für doppelte Türflügel mit Schließfeder Die große Vielseitigkeit der Automatisierungssysteme LABEL NEXT wird für Geschäfte, öffentliche und private Büros, Krankenhäuser, Seniorenheime, Kliniken, Hotels, Bars und Restaurants empfohlen. Die automatischen Flügeltüren der Reihe NEXT sind äußerst sicher, die Verwendung des Encoders erkennt präzise die Position der Tür und kehrt im Fall eines Hindernisses die Bewegungsrichtung des Türflügels sofort um. LABEL NEXT, Zertifikate: Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit: EMV 2014/30/EU Norm EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 Niederspannungsrichtlinie NSR 2014/35/EU Norm EN 60335-2-103 Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Norm EN 13849-1 / EN 13849-2 Kategorie=2, PL=d EN 16005 Standard ANSI/CAN/UL325 EN1634 (test report WF436685 für NEXT 120S)
    Spezifikation
    • •Max. Gewicht Türflügel 120 Kg •Max. Breite Türflügel 1500 mm •Max. Öffnungswinkel 110° •Stromversorgung 115 - 230 Vac 50/60 Hz •Max. Leistung 40 W •Leistung im Standby-Betrieb 5 W •Brushless-Motor 24Vdc mit Encoder •Nutzungshäufigkeit 100% •Max. Last externes Zubehör 0.5A 24Vdc •Relais mit Schließer-/Öffnerkontakt •Schutzart IP 32 •Umgebungstemperatur 15°C +50°C •Öffnungsgeschwindigkeit (bis zu 90°) einstellbar zwischen 2 und 12s •Schließgeschwindigkeit einstellbar zwischen 4s und 12s •Pausenzeit einstellbar zwischen 0,5s und 60s •Pausenzeit für Behinderte einstellbar zwischen 0,5s und 60s
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNEXT120SD
    • ProduktfamilieAutomatic Swing Doors
    • ProduktgruppeSwing Doors Operator
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)60
    • Tiefe (mm)76
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_39
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHinged doorset systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit