Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REVOLUS 150
REVOLUS 150
REVOLUS 150
REVOLUS 150
    Label

    REVOLUS 150

    REVOLUS ist das ideale Automatisierungssystem für gerade Schiebetüren zur Installation in Fluchtwegen. REV-S ein Flügel, maximale Tragleistung pro Flügel 200 Kg, Durchgangsbreite: 700 ÷ 3000 mm REV-D Doppelflügel, maximale Tragleistung pro Flügel 150 Kg, Durchgangsbreite: 900 ÷ 3000 m Die automatischen Türen REVOLUS, die für den Einsatz in Fluchtwegen konzipiert sind, sind äußerst sicher, zuverlässig und einfach zu installieren. Das “ridundante“ System ermöglicht die Öffnung der Türen auch bei Störung eines Elements im Hauptteil der Automatisierung. Dieses System ermöglicht die Inbetriebnahme des sekundären Bauelements, um die Notöffnung der automatischen Tür durchzuführen, während die eingebauten Notbatterie bei Stromausfall die Notöffnung innerhalb von 5 Sekunden gewährleistet. Das Automatisierungssystem REVOLUS entspricht der Maschinen-Richtlinie 2006/42 EG, der Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit EMV 2014/30/UE, der Niederspannungsrichtlinie NSR 2014/35/UE,
 hat die Qualitätsbescheinigung TÜV SÜD (Bescheinigungsnummer G623) und EN 16005.
    Spezifikation
    • •Alimentazione 230 Vac 50-60Hz •Potenza massima assorbita 100 W •Consumo in standby 6 W •Motore Brushless 24 Vdc con Encoder •Velocità di apertura Max. 0,8 m/sec. •Velocità di chiusura Max. 0,6 m/sec. •Temperatura di funzionamento -15° C + 50° C •Grado di protezione IP2 •Frequenza di utilizzo Continuo 100% •Monitoraggio sensori di sicurezza prima di ogni apertura/chiusura •Conforme al livello prestazionale “d” della EN 13849-1
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerREVOLUS150
    • ProduktfamilieAutomatic Sliding Doors
    • ProduktgruppeSliding Doors Operator
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)120
    • Tiefe (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding doorset systems
    • OmniClassNummer23-17 19 11 31
    • OmniClassTitelAutomatic Door Controls and Operators
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit