Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REVOLUS 90
REVOLUS 90
REVOLUS 90
REVOLUS 90
    Label

    REVOLUS 90

    REVOLUS ist das ideale Automatisierungssystem für gerade Schiebetüren zur Installation in Fluchtwegen. REV-S90 ein Flügel, maximale Tragleistung pro Flügel 130 Kg, Durchgangsbreite: 700 ÷ 3000 mm REV-D90 Doppelflügel, maximale Tragleistung pro Flügel 90 Kg, Durchgangsbreite: 900 ÷ 3000 mm Conçues pour être installées sur les issues de secours, les portes automatiques REVOLUS sont extrêmement sûres, fiableset simples à installer. Das “ridundante“ System ermöglicht die Öffnung der Türen auch bei Störung eines Elements im Hauptteil der Automatisierung. Dieses System ermöglicht die Inbetriebnahme des sekundären Bauelements, um die Notöffnung der automatischen Tür durchzuführen, während die eingebauten Notbatterie bei Stromausfall die Notöffnung innerhalb von 5 Sekunden gewährleistet. Das Automatisierungssystem REVOLUS entspricht der Maschinen-Richtlinie 2006/42 EG, der Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit EMV 2014/30/UE, der Niederspannungsrichtlinie NSR 2014/35/UE,
 hat die Qualitätsbescheinigung TÜV SÜD (Bescheinigungsnummer G623) und EN 16005.
    Spezifikation
    • •Stromversorgung 230 Vac 50-60Hz •Max. Leistungsaufnahme 100 W •Verbrauch im Standby Betrieb 6 W •Brushless-Motor 24 Vdc mit Encoder •Öffnungsgeschwindigkeit 0,8 m/sec. 1 leaf •Schließgeschwindigkeit 0,6 m/sec. 1 leaf •Betriebstemperatur -15° C + 50° C •Schutzart IP2 •Nutzungshäufigkeit Dauerbetrieb 100% •Kontrolle der Sicherheitssensoren vor jedem Öffnen/Schließen •Entsprechend Leistungsstufe “d” nach Norm EN 13849-1
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerREVOLUS90
    • ProduktfamilieAutomatic Sliding Doors
    • ProduktgruppeSliding Doors Operator
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)100
    • Tiefe (mm)135
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding doorset systems
    • OmniClassNummer23-17 19 11 31
    • OmniClassTitelAutomatic Door Controls and Operators
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit