Stellen Sie Ihren Standort und Ihre Sprache ein, um lokalisierte Informationen zu priorisieren. Fortsetzen
LAMILUX Flachdach Fenster FE3°
LAMILUX

LAMILUX Flachdach Fenster FE3°

NEU ab 1. April 2020: Das Flachdach Fenster FE3° - Bereits vor einem Jahr kam das neuentwickelte LAMILUX Flachdach Fenster FE auf den Markt. Schon diese nicht geneigte Variante gewann zahlreiche Designpreise wie den German Design Award, den Red Dot Award oder zwei Plus X-Awards. Nun verbessert die um drei Grad geneigte Variante des Oberlichts zusätzlich die Funktionalität des Flachdach Fensters.

Durch die Neuentwicklung des LAMILUX CI-Systems Glaselements FE3° profitieren Architekten, Verarbeiter und Gebäudenutzer von einem innovativen Rahmenprofil sowie durchdachten Gestaltungsmerkmalen mit vielfachem Zusatznutzen:

  • Ästhetische, klassische und schlichte Designsprache
  • Homogenes Erscheinungsbild durch vermiedene sichtbare Verbindungsmittel und integrierte Komponenten
  • Ungehinderter Ablauf des Regenwassers auch auf ungeneigten Dächern durch stufenlose „Structural-Glazing“-Bauweise
  • Individuelle Vielfalt durch erweitertes Größenspektrum, vielfältige Verglasungsvarianten und vielseitige Antriebsvarianten
  • Wärmebrückenfreie Gesamtkonstruktion
  • Hohe Langlebigkeit; für die Nutzung von 50 Jahren konzipiert
  • Herausragende Luftdichtheit nach Leistungsklasse 4 – EN 12207
  • Höchste Schlagregendichtheit nach EN 12208 Klasse E 1950
  • Höchste Windlast-Klasse C5 nach EN 12210
  • Optimierter Schallschutz und minimierte Regengeräusche dank Spezialverglasung (Rw = 38 dB)
  • Ergänzt durch das umfangreiche LAMILUX Service- und Beratungsangebot
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLamilux_FE3
  • ProduktfamilieDaylight element
  • ProduktgruppeFlat roof window
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialAluminium
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Oberlichter
  • IFCClassificationFenster
  • ETIM CodeEC003112
  • ETIM NameSkylight
  • UNSPSCNameRoofing accessories
  • UNSPSCCode301516
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_03
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAluminium frame roof window units
  • Klassifizierung08 60 00
  • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
  • OmniClassNummer23-17 17 15
  • OmniClassTitelMetal Framed Skylights
  • CSIUniFormatIICodeB3020
  • CSIUniFormatIITitleRoof Openings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Ozeanien Asien Nordamerika