Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Four way ceiling diffuser L-AV
Four way ceiling diffuser L-AV
Four way ceiling diffuser L-AV
Four way ceiling diffuser L-AV
Four way ceiling diffuser L-AV
    LAMINAIRE

    Four way ceiling diffuser L-AV

    4.4 von 5 Sternen4.4(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der L-AV-4Way ist ein bündig montierter Deckendiffusor mit Lamellenfront und abnehmbarem Kern.

    Spezifikation
    • Core Style: 4-way. Blades characteristics: 1.2mm gauge, fixed, 1.5" spacing.

      For Square Type, Nominal Size A or B (width and height) is from 6" through 30" in 3" increments.

      For Rectangular Type, Nominal Size A (width) is from 9" through 30" in 3" increments. Nominal Size B (height) is from 6" through 27" in 3" increments.

      Material: Aluminium AA6063.
      Standard Finish: electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special grey.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerL-AV
    • Produktfamilie4 Way Diffusers
    • Produktgruppe4 Way Diffusers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialExtruded Aluminum
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • IFCClassificationLuftauslass
    • UNSPSCNameAir diffusers
    • UNSPSCCode40101505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir terminals and diffusers
    • Klassifizierung23 37 13
    • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNummer23-33 49 11
    • OmniClassTitelVentilation Diffusers
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit