Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L-D25 Square-Rectangular Motorized Damper
L-D25 Square-Rectangular Motorized Damper
    LAMINAIRE

    L-D25 Square-Rectangular Motorized Damper

    Google-Übersetzung,

    Diese rechteckige oder quadratische Klappe mit einem Flügel dient zur Steuerung und Isolierung des Luftstroms in HLK-Systemen. Ausgestattet mit einem extern montierten analogen Stellantrieb ist sie ideal für Systeme mit niedrigem bis mittlerem Druck und Geschwindigkeit.

    Spezifikation
    • Casing: 24-gauge galvanized steel.

      Dimensions:

      · Square Type: Nominal Size A or B (width and height) ranges from 6" to 30" in 2" increments.

      · Rectangular Type: Nominal Size A (width) ranges from 8" to 30" in 2" increments. Nominal Size B (height) ranges from 6" to 28". Size A must always be greater than Size B.

      Inlet and Outlet Connection: Rectangular/square opening for “on-face” mounting. This means the damper is installed onto the opening, so that only the face of the damper is in the airstream.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerl-d25-square-rectangular-motorized-damper
    • ProduktfamilieEquipment and Accessories
    • ProduktgruppeEquipment and Accessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationDämpfer
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_29_10_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDampers
    • Klassifizierung23 33 13
    • Format2014TitelDampers
    • OmniClassNummer23-33 29 00
    • OmniClassTitelHVAC Dampers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit