Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Linear Bar Grille L-BG, and Linear Bar Grille with damper L-BG-OB
Linear Bar Grille L-BG, and Linear Bar Grille with damper L-BG-OB
Linear Bar Grille L-BG, and Linear Bar Grille with damper L-BG-OB
Linear Bar Grille L-BG, and Linear Bar Grille with damper L-BG-OB
    LAMINAIRE

    Linear Bar Grille L-BG, and Linear Bar Grille with damper L-BG-OB

    4.6 von 5 Sternen4.6(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das L-BG ist ein lineares Stabgitter mit herausnehmbarem Kern. Seine -OB-Version verfügt über eine Luftstromregelklappe.

    Die Luftstromsteuerung im L-BG-OB erfolgt durch Regulieren der Knöpfe der Klappe, die mit einem Schlitzschraubendreher (-G) betätigt werden.

    Spezifikation
    • Blades characteristics: 4mm gauge, fixed, 1/2" spacing.
      Blade Deflection types: 0º, 15º, 30º.
      Nominal Size A (Lenght): From 12" through 72" in 2" increments.
      Nominal Size B (Height): 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12".
      Material: Aluminum AA6063.
      Standard Finish: electrostatic powder coating White RAL 9003 or Laminaire Special Grey.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerL-BG
    • ProduktfamilieLinear Grilles and Diffusers
    • ProduktgruppeLinear Grilles and Diffusers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialExtruded Aluminum
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • IFCClassificationLuftauslass
    • UNSPSCNameAir diffusers
    • UNSPSCCode40101505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir diffusers
    • Klassifizierung23 37 13
    • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNummer23-33 49 11
    • OmniClassTitelVentilation Diffusers
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika