Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Single-Duct Terminal Unit L-CVAV
Single-Duct Terminal Unit L-CVAV
Single-Duct Terminal Unit L-CVAV
Single-Duct Terminal Unit L-CVAV
    LAMINAIRE

    Single-Duct Terminal Unit L-CVAV

    Google-Übersetzung,

    Das LAMINAIRE L-CVAV Einkanal-Endgerät regelt das Volumen der klimatisierten Luft in einem belegten Raum als Reaktion auf ein Thermostat-Steuersignal. Bestehend aus kompaktem Stellantriebsregler, Klappe, Luftstromsensor (druckunabhängig) und Zonenthermostat. Verfügbare Größen 4 bis 16.

    Spezifikation
    • Casing: 22 gauge galvanized Steel, thermally lined with 15mm polyethylene foam with aluminum foil.

      Inlet Collar: Round, sizes 4” to 16” standard duct sizes.

      Outlet Connection: Rectangular discharge opening with slip and drive cleat duct connection.
      Sizes according to VAV box size.

      Brackets: The L-CVAV is shipped with four support brackets. Please contact our sales agents for further information about optional installation accessories.

      VAV SizeActual Round Duct Diameter (inlet)VAV Box HeightVAV Box WidthDesign Supply Air Flow
      Minimum CFM
      Design Supply Air Flow
      maximum CFM
      43 7/8"8"12"52225
      65 7/8"8"12"110520
      87 7/8"10"12"190920
      109 7/8"12 1/2"14"3001400
      1211 7/8"15"16"4302100
      1413 7/8"17 1/2"20"5902900
      1615 7/8"18"24"7703600


      Actuator-Controller (Family Type)Control ModelThermostat Model
      KMC_BacNetKMC® BAC-8001KMC® STE-8001W80
      Belimo_analogBelimo® LMV-D3-MPBelimo® EXT-RCP-24
      KMC_analogKMC® CSP-4702KMC® CTE-5202

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerL-CVAV
    • ProduktfamilieEquipment and Accessories
    • ProduktgruppeEquipment and Accessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLuftauslass
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVariable air volume (VAV) terminal units
    • Klassifizierung23 36 16
    • Format2014TitelVariable-Air-Volume Units
    • OmniClassNummer23-33 41 17 13 13
    • OmniClassTitelSingle Duct Variable Air Volume Terminal Units
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit