Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L-D25 Square-Rectangular Manual Damper
L-D25 Square-Rectangular Manual Damper
L-D25 Square-Rectangular Manual Damper
    LAMINAIRE

    L-D25 Square-Rectangular Manual Damper

    Google-Übersetzung,

    Der LAMINAIRE L-D25 ist ein rechteckiger oder quadratischer Dämpfer mit einem Flügel, der zur Steuerung und Isolierung des Luftstroms in HLK-Systemen entwickelt wurde. Er verfügt über eine manuell betätigte Steuerwelle mit Handquadranten und Abstandshalter für präzise Einstellungen und ist daher für Systeme mit niedrigem bis mittlerem Druck und hoher Geschwindigkeit geeignet.

    Spezifikation
    • Casing: 24-gauge galvanized steel.

      Dimensions:

      · Square Type: Nominal Size A or B (width and height) ranges from 6" to 30" in 2" increments.

      · Rectangular Type: Nominal Size A (width) ranges from 8" to 30" in 2" increments. Nominal Size B (height) ranges from 6" to 28". Size A must always be greater than Size B.

      Inlet and Outlet Connection: Rectangular/square opening for “on-face” mounting. This means the damper is installed onto the opening, so that only the face of the damper is in the airstream.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerl-d25-square-rectangular-manual-damper
    • ProduktfamilieEquipment and Accessories
    • ProduktgruppeEquipment and Accessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationDämpfer
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_29_10_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDampers
    • Klassifizierung23 33 13
    • Format2014TitelDampers
    • OmniClassNummer23-33 29 00
    • OmniClassTitelHVAC Dampers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit