Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Keramikplatte/ Serie_FluidoSolido
Laminam

Keramikplatte/ Serie_FluidoSolido

FLUIDOSOLIDO 

Fluid surfaces obtained through the controlled expansion of cast pigments on the slab.

Die Platte wird mit den modernsten Technologien produziert und vereint die reduzierte Stärke und die beachtliche Größe mit einer hohen Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchungen, chemische Produkte, Abnutzung, Kratzer, tiefe Abschürfungen und Biegung. Sie ist zudem leicht zu reinigen, feuerfest und beständig gegen Frost, Schimmel und U V-Strahlen. Die farblichen Eigenschaften und Merkmale der Platten sind beständig, verändern sich nicht im Laufe der Zeit noch unterliegen sie den Wettereinflüssen.

Kontaktieren Sie Laminam

Spezifikation
  • Laminam 12+ (Nenndicke 12mm)
    Durch Feuchtvermahlung von Rohton, Granitstein und metamorphem Gestein mit Feldspatanteil und Keramikpigmenten hergestelltes Porzellanlaminat. Durch eine spezielle Formpressung im Kompakter verdichtet und im Hybridverfahren bei 1200°C gesintert. Mit rechteckigem Rand in einem Werkmaß und Strukturverstärkung mit inertem Material (auf der Rückseite angebrachte Glasfasermatte).

Technische Spezifikation
  • Referenznummerserie-fluidosolido-ceramic-slab
  • ProduktfamilieSerie
  • ProduktgruppeFluidoSolido
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2018-04-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)3240
  • Breite (mm)1620
  • Tiefe (mm)12
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Sekundär MaterialGlasfaserverstärkter Verbundwerkstoff aus Polymer
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)160
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
  • IFCClassificationBauelement
  • UNSPSCNameWall finishing materials
  • UNSPSCCode301615
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalls
  • Klassifizierung09 70 00
  • Format2014TitelWall Finishes
  • OmniClassNummer23-15 15 13
  • OmniClassTitelWall Tiles
  • CSIUniFormatIICodeC3010
  • CSIUniFormatIITitleWall Finishes