Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Keramikplatte/ Serie_Seta
Keramikplatte/ Serie_Seta
Keramikplatte/ Serie_Seta
Keramikplatte/ Serie_Seta
Keramikplatte/ Serie_Seta
Keramikplatte/ Serie_Seta
    Laminam

    Keramikplatte/ Serie_Seta

    SETA

    Wie eines der ältesten und wertvollsten Gewebe zeigt auch die Kollektion Seta einen schimmernden Glanz, um Innenräume und den Outdoor-Bereich stilund charaktervoll zu gestalten. Die vier Farben der Skala harmonieren miteinander und beeindrucken mit ihrer einzigartigen Zartheit.

    Die technischen Eigenschaften dieser Kollektion machen sie sowohl für das Interior Design als auch für Anwendungen in der Architektur und im Bauwesen geeignet.

    Die Serie ist in den Formaten 1000x3000 mm und 1620x3240mm erhältlich.

    Die Platte wird mit den modernsten Technologien produziert und vereint die reduzierte Stärke und die beachtliche Größe mit einer hohen Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchungen, chemische Produkte, Abnutzung, Kratzer, tiefe Abschürfungen und Biegung. Sie ist zudem leicht zu reinigen, feuerfest und beständig gegen Frost, Schimmel und U V-Strahlen. Die farblichen Eigenschaften und Merkmale der Platten sind beständig, verändern sich nicht im Laufe der Zeit noch unterliegen sie den Wettereinflüssen.

    Kontaktieren Sie Laminam

    Spezifikation
    • Laminam 3 (Nenndicke 3mm)
      Durch Feuchtvermahlung von Rohton, Granitstein und metamorphem Gestein mit Feldspatanteil und Keramikpigmenten hergestelltes Porzellanlaminat. Durch eine spezielle Formpressung im Kompakter verdichtet und im Hybridverfahren bei 1200°C gesintert. Mit rechteckigem Rand in einem Werkmaß.

      Laminam 3+ (Nenndicke 3,5mm)
      Durch Feuchtvermahlung von Rohton, Granitstein und metamorphem Gestein mit Feldspatanteil und Keramikpigmenten hergestelltes Porzellanlaminat. Durch eine spezielle Formpressung im Kompakter verdichtet und im Hybridverfahren bei 1200°C gesintert. Mit rechteckigem Rand in einem Werkmaß und Strukturverstärkung mit inertem Material (auf der Rückseite angebrachte Glasfasermatte).

      Laminam 12+ (Nenndicke 12,5mm)
      Durch Feuchtvermahlung von Rohton, Granitstein und metamorphem Gestein mit Feldspatanteil und Keramikpigmenten hergestelltes Porzellanlaminat. Durch eine spezielle Formpressung im Kompakter verdichtet und im Hybridverfahren bei 1200°C gesintert. Mit rechteckigem Rand in einem Werkmaß und Strukturverstärkung mit inertem Material (auf der Rückseite angebrachte Glasfasermatte).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerserie-seta-ceramic-slab
    • ProduktfamilieSerie
    • ProduktgruppeSeta
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2018-02-01
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)3.5
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialGlasfaserverstärkter Verbundwerkstoff aus Polymer
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)24.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalls
    • Klassifizierung09 70 00
    • Format2014TitelWall Finishes
    • OmniClassNummer23-15 15 13
    • OmniClassTitelWall Tiles
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes