Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ambient G3 Wall Lamp
Ambient G3 Wall Lamp
    LAMP

    Ambient G3 Wall Lamp

    Google-Übersetzung,

    Ambient G3 ist die dritte Generation der linearen Wandleuchte von LAMP. Sie beleuchtet einen Raum von der Perimeterseite anstatt von oben und kann das Licht ein- oder zweifach nach unten, oben oder in beide Richtungen strahlen.

    Das Modul kann einzeln in 300, 600 oder 1200 mm Länge verwendet oder zu einer durchgehenden Lichtkette aus Start-, Zwischen- und Endmodulen verbunden werden. Bei Versionen mit Doppelemission lassen sich drei Optiken (opal, asymmetrisch und Streiflicht) kombinieren. Optional ist ein Doppelschalter erhältlich, mit dem jede Emission separat angesteuert werden kann. Das Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium besteht zu 75 % aus Recyclingmaterial und ist in Weiß, Schwarz oder fünf eloxierten Ausführungen erhältlich.

    Spezifikation
    • Materials and construction. Extruded aluminium body with a 75% recycled content rate. Profile section is 80 x 48 mm. Protection is IP40 and IK07. Insulation is Class I, so the installation requires an earth connection. Finishes are white, black, and anodised gold, bronze, champagne, blue or black.

      Dimensions. Nominal formats of 300, 600 and 1200 mm. Actual length varies with module role: an individual 1200 module measures 1143 mm, an end module 1138 mm, a start module 1135 mm and an intermediate module 1130 mm, so a continuous run closes correctly. The 300 module is 303 mm and the 600 is 583 mm. Weight runs from 1,020 g to 3,560 g depending on length and emission.

      Light source. Mid-power LED at CRI 80 with 3-step MacAdam binning, in 3000 K, 4000 K or tunable white. One output tier (medium output) is offered. Delivered output runs from 495 lm on a 300 mm single-emission opal module to 6,156 lm on a 1200 mm double-switch module pairing asymmetric and grazer optics. Power draw runs from 4 W to 42 W. Rated LED life is above 72,000 hours L80 B10 on most versions (Ta = 25 °C).

      Electrical and control. Mains supply at 220 to 240 V, 50/60 Hz, with gear included. Electronic on/off or adjustable DALI2. Tunable white versions use DALI DT8.

      Optics and configuration. Single-emission modules take opal, asymmetric or grazer optics. Dual-emission modules pair them as opal/opal, opal/asymmetric, opal/grazer or asymmetric/grazer. The double-switch version adds independent control of each emission. Tunable white is available on 600 and 1200 mm formats.

      Compliance. Photobiological safety group 0. Data is declared according to regulations 2019/2020/EU and 2019/2015/EU.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerambient-g3-wall-lamp
    • ProduktfamilieAmbient G3
    • ProduktgruppeIndoor
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_85
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurface luminaires
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit