Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duit Linear Lamp
Duit Linear Lamp
Duit Linear Lamp
Duit Linear Lamp
    LAMP

    Duit Linear Lamp

    Google-Übersetzung,

    Duit ist ein lineares Beleuchtungssystem, das auf einem einzigen Leuchtenmodul basiert. Das Modul misst 31,5 x 51 mm und ist in sechs Längen von 300 bis 1800 mm erhältlich. An jedem Ende befindet sich ein Schnellverbinder, sodass die Module zu durchgehenden Reihen verbunden werden können.

    Vier Optiken (Breitstrahler, Opal, Wandfluter und Streiflicht) und vier Lichtfarben, darunter Bernstein, nutzen alle dasselbe Profil. Schutzart IP65/IP67 und IK08, bei Installation in einem Duit-Profil sogar IK10, sodass dasselbe Modul sowohl im Gebäudeinneren als auch an Fassaden eingesetzt werden kann.

    Spezifikation
    • Materials and construction. Surface-mounted linear luminaire module for structure adaptation. The body is extruded polycarbonate in matte black RAL 9011, rated 850 °C glow wire. Protection is IP65/IP67 and IK08, reaching IK10 when the module is mounted in a Duit installation profile. Insulation is Class III.

      Dimensions. The profile is 31.5 mm wide and 51 mm deep, in nominal formats of 300, 600, 900, 1200, 1500 and 1800 mm. Actual module lengths run slightly shorter than the nominal format to allow for the connection system: a 1200 module measures 1165 mm, a 1500 measures 1451 mm. Weight is 670 g for the 1200 format and 820 g for the 1500.

      Light source. Mid-power LED in two densities: AO at a nominal 1,000 lm/m and LO at 2,160 lm/m. CRI 80 with 3-step MacAdam binning. Light colours are 2700 K, 3000 K, 4000 K and amber. Rated LED life is 50,000 hours at L90 B10 (Ta = 25 °C). ULOR is 0%, with a BUG rating of B0 U0 G0, or B1 U0 G0 on the amber grazer version.

      Electrical and control. The module runs on 24 VDC and ships without gear, so it needs an external driver. LAMP lists IP67 drivers from 30 W to 120 W in non-dimmable, PWM/DALI and DT8 tunable versions, plus IP67 3-pole and 6-pole Y connectors for the run.

      Optics and accessories. Four optics: wide flood, opal, wall washer and grazer. Mounting accessories cover surface, recessed, indirect and trimless profiles in matching lengths, plus wall brackets (side, corner, vertical and 45 mm), adjustable 50 mm supports, rigid 100 mm stainless suspension, and quick steel suspension cables at 1 m and 4 m. Horizontal and vertical anti-glare louvres are available per length.

      Compliance. CE and UKCA marked, with a 5-year warranty. Data is declared according to regulations 2019/2020/EU and 2019/2015/EU.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerduit-linear-lamp
    • ProduktfamilieDuit
    • ProduktgruppeOutdoor
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_85
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurface luminaires
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit