Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kombic 200 Downlight Lamp
Kombic 200 Downlight Lamp
Kombic 200 Downlight Lamp
Kombic 200 Downlight Lamp
    LAMP

    Kombic 200 Downlight Lamp

    Google-Übersetzung,

    Die Kombic 200 ist die größte Einbauleuchte der Kombic-Familie und wurde für Räume entwickelt, die eine hohe Lichtleistung von einer einzelnen Leuchte erfordern. Runde und quadratische Einbauversionen erreichen bis zu 7000 Lumen. Eine Aufbauversion und eine Version mit einstellbarem Weißlicht teilen sich die gleiche 220-mm-Front.

    Der Reflektor wird aus recyceltem Polycarbonat geformt, und jede Version verfügt über eine Umweltproduktdeklaration (EPD), was relevant ist, wenn das Projekt BREEAM- oder LEED-Punkte anstrebt. Der UGR-Wert liegt unter 19. COB-LEDs mit einem Farbwiedergabeindex (CRI) von 80 bzw. 90 bei einstellbarem Weißlicht (2700 bis 6500 K).

    Spezifikation
    • Materials and construction. The reflector is injection-moulded recycled polycarbonate, with the inner surface finished in bright metallised, matt metallised or white. The heatsink is die-cast aluminium with a black finish. External finishes are white and black. Polycarbonate parts are rated 650 °C glow wire. Insulation is Class II.

      Dimensions. Round versions are Ø220 mm with a Ø209 mm cut-out; square versions are 230 mm with a 220 x 220 mm cut-out. Recess depth is 130 mm on both, with a 35 mm ceiling thickness allowance. Weight runs from 749 g to 859 g depending on version.

      Ranges and protection. Recessed G2 versions are IP44, in round and square. The G2 surface version is IP20. The G1 tunable white version is IP40, in round and square.

      Light source. COB LED. Recessed G2 offers nominal packages of 3000, 4000, 5000 and 7000 lm at CRI 80, in 3000 K or 4000 K, with 3-step MacAdam binning. Tunable white offers 2000 and 3000 lm at CRI 90 across 2700 to 6500 K. Rated life varies by output, from 82,000 hours L80 B10 on the 3000 lm version down to 57,000 hours on the 5000 lm version (Ta = 25 °C).

      Electrical and control. Mains supply at 220 to 240 V, 50/60 Hz, with gear included. Electronic on/off or adjustable DALI2 as standard. Tunable white is DALI only. Custom options cover 1-10 V, push and TRIAC dimming, Bluetooth control, emergency battery, and a retail LED variant.

      Optics and accessories. Opal diffuser across the range. Optical accessories include a Ø250 adapter ring, transparent glass and decorative rings in black, grey and white for round, and transparent glass, decorative frames and a recessed box (BORE404) for square.

      Compliance. Photobiological safety group 0 under EN 62471. CE and UKCA marked, 5-year warranty. Environmental Product Declaration available, with manufacturing certified to UNE-EN ISO 9001:2015 and UNE-EN ISO 14001:2015.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkombic-200-downlight-lamp
    • ProduktfamilieKombic 200
    • ProduktgruppeIndoor
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001744
    • ETIM-NameDownlight/spot/floodlight
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDownlights
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit