Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kombic 150 Downlight Lamp
Kombic 150 Downlight Lamp
Kombic 150 Downlight Lamp
Kombic 150 Downlight Lamp
Kombic 150 Downlight Lamp
Kombic 150 Downlight Lamp
Kombic 150 Downlight Lamp
Kombic 150 Downlight Lamp
Kombic 150 Downlight Lamp
Kombic 150 Downlight Lamp
    LAMP

    Kombic 150 Downlight Lamp

    Google-Übersetzung,

    Kombic ist eine Familie von Einbauleuchten für die allgemeine Innenbeleuchtung. Kombic 150 umfasst runde Einbaumodelle und Aufbaumodelle mit einer Lichtleistung von 2000 bis 3500 lm.

    Zwei optische Optionen decken die meisten Anwendungsfälle ab: ein Opaldiffusor, wenn es vor allem auf Effizienz ankommt, oder eine breite Flutlichtoptik für präzisere Lichtsteuerung und höheren Sehkomfort. Der UGR-Wert liegt unter 19, bei den Ultra Comfort-Versionen sogar unter 17. COB-LEDs liefern einen Farbwiedergabeindex (CRI) von 90 für warmes und neutrales Weiß, die Farbtemperatur ist von 2700 bis 6500 K einstellbar.

    Spezifikation
    • Materials and construction. The body is injected polycarbonate that doubles as a metallised reflector, with an injected aluminium heatsink for thermal management. External frames come in black and white depending on the model. Insulation is Class II. Protection ratings run from IP23 through IP43 to IP65 depending on version and optic.

      Optics. Six options: opal diffuser (OP), wide flood 50° (WF), wallwasher (WW), elliptic (EL), and two reflector versions, flood (RF) and wide flood (RW). Reflector finishes are bright, metallised matt, white and black.

      Light source. COB LED in four output packages: 2000 lm, 2500 lm, 3000 lm and 3500 lm. Colour temperatures are 2700 K, 3000 K and 4000 K, with CRI 80 or CRI 90 depending on version. Tunable white runs 2700 to 6500 K. Wellbeing versions are offered at 3000 K and 4000 K.

      Control. On/off or DALI as standard. Casambi control and Multispectral technology are available as special options, as is a dedicated 2700 K version.

      Compliance. Classified as free of photobiological risk under EN 62471, the European standard for photobiological safety.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkombic-150-downlight-lamp
    • ProduktfamilieKombic 150
    • ProduktgruppeIndoor
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001744
    • ETIM-NameDownlight/spot/floodlight
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDownlights
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit