Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Access Point
Access Point
Access Point
    Crossville

    Access Point

    Google-Übersetzung,

    Erhalten Sie sofortigen Zugriff auf großartiges Design mit Access Point, Crossvilles Kollektion von echten Porzellanfliesen, die immer auf dem neuesten Stand und auf Lager sind. Mit einigen der derzeit gefragtesten Looks – darunter Beton-, Travertin- und weiße Marmoroptik – ist Access Point perfekt für preisbewusste Projekte und diejenigen, die nach in den USA hergestellten Produkten suchen. Alle Access Point-Fliesen sind in den Größen 12 x 24 kalibriert und mit 2 x 2 Mosaiken und 4 x 24 Bullnose-Stücken ausbalanciert, die alle in Crossville, TN, hergestellt werden. Mit einem Vertrieb in den gesamten Vereinigten Staaten, Kanada und der Karibik ist Crossville der schnellen Lieferung verpflichtet, die erforderlich ist, um Fliesen mit Stil zu liefern.

    Die 12 x 24 unpolierten Produkte in dieser Kollektion sind Teil unseres CrossValue-Programms mit sofort verfügbaren Lösungen zu niedrigen Preisen, die sich perfekt zur Erfüllung Ihrer Anforderungen in den Bereichen Value Engineering, Ermessen und Spezifikation eignen.

    Kontaktieren Sie Crossville

    Spezifikation
    • Breaking Strength >400 lbf ASTM C648

      Bond Strength >200 psi ASTM C482

      Facial Dimension ± 0.15% ASTM C499

      Range of Thickness 0.025" ASTM C499

      Warpage ± 0.20% ASTM C485

      Wedging ± 0.30% ASTM C502

      Chemical Resistance Unaffected ASTM C650

      Frost Resistance Resistant ASTM C1026

      Water Absorption <0.50% ASTM C373

      Scratch Hardness 7 Mohs Scale

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraccess-point-porcelain-stone-tile
    • ProduktfamilieTile
    • ProduktgruppePorcelain Stone
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)24
    • Breite (mm)12
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • Klassifizierung09 30 13
    • Format2014TitelCeramic Tiling
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13 11
    • OmniClassTitelCeramic Mosaic Tile Flooring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit