Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
lanz/products/655650f0-2e69-4121-b8c3-53be282eabbf
Startseite
Kategorien
Elektrotechnische Ausrüstung
Verteiler
Klemmschiene rechtwinklig fvz
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
lanz oensingen ag
Folgen
Klemmschiene rechtwinklig fvz
Zum rechtwinklingen Anschrauben, inkl. 2 Spannschrauben M10
Download
Spezifikation
Spezifikation
Art.Nr
302021
ELDAS®-Nr
-
Werkstoff
Stahl - DC01
Länge
140.5 mm
Breite
40 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
0.43 kg
Blechstärke
6 mm
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
302021
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2026-04-22
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
55
Breite (mm)
40
Tiefe (mm)
140.5
Links
Links
Produkt url
https://lanz-oens.ch/de/p/klemmschiene-rechtwinklig-fvz-302021
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Stahl
Entwickelt in
Schweiz
Hergestellt in
Schweiz
Nettogewicht (kg)
0.43
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Elektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa
Deutschland
Österreich
Schweiz
Ähnliche Produkte
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Download
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Download
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
Download
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Download
Cummins
Natural Gas Generator, GTA28E, 400-500 kW, 60 Hz
Download
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Download