Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Innenverbinder-Garnitur 25 x 50 A4, 1.4404
Innenverbinder-Garnitur 25 x 50 A4, 1.4404

    Innenverbinder-Garnitur 25 x 50 A4, 1.4404

    Rechtwinklige Verschraubung von Multifix C-Profilen 25x50 bestehend aus Halbnutenstein, Schraube und U-Konterplatte. Rostfreier Stahl.

    Spezifikation
    • Art.Nr302477
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge58 mm
      Breite40 mm
      Höhe73 mm
      Gewicht0.19 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer302477
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)73
    • Breite (mm)40
    • Tiefe (mm)58
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    • Nettogewicht (kg)0.19
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    Österreich
    Schweiz