Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alternating Tread Stairs (Steel Industrial Access Stairs)
Alternating Tread Stairs (Steel Industrial Access Stairs)
Alternating Tread Stairs (Steel Industrial Access Stairs)
Alternating Tread Stairs (Steel Industrial Access Stairs)
Alternating Tread Stairs (Steel Industrial Access Stairs)

    Alternating Tread Stairs (Steel Industrial Access Stairs)

    Google-Übersetzung,

    Die Wechselstufentreppen (ATS) von Lapeyre Stair sind eine patentierte, platzsparende Lösung, die vertikale und käfiggebundene Leitern durch ein sichereres, nach vorne gerichtetes Treppendesign ersetzt. Die aus Stahl gefertigte ATS mit verschiedenen Oberflächenoptionen erfüllt die OSHA- und IBC-Vorschriften und bietet zuverlässigen Zugang in kompakten Bereichen wie Dachluken, Zwischengeschossen, Plattformen und Gerätegehäusen. Die ATS von Lapeyre ist in anpassbaren Höhen und schnell lieferbaren Konfigurationen erhältlich und bietet Architekten, Ingenieuren und Bauunternehmern eine normgerechte, bedarfsgerechte Alternative zu Leitern und Schiffstreppen.

    Anwendungen
    Das ATS eignet sich ideal zum Ersetzen von vertikalen Leitern oder Leiterkäfigen, bei denen der nach vorne gerichtete Zugang die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit verbessert:

    • Dachausstiege
    • Mezzanine-Plattformen
    • Rechenzentren und Serverräume
    • Tanks und Silos
    • Produktions- und Vertriebsanlagen

    Vergleich: ATS vs. Leitern/Schiffstreppen

    • Senkrechte Leiter – Platzsparend, aber hohes Absturzrisiko und schwierig zu transportierende Werkzeuge.
    • Schiffstreppe – Sicherer als eine Leiter, benötigt aber mehr horizontalen Platz.
    • Treppe mit abwechselnden Trittstufen – Kombiniert Platzeffizienz mit nach vorne gerichteter Sicherheit und entspricht vollständig den Vorschriften.

    Unterscheidungsmerkmale

    • Patentiertes Design – Lapeyre Stair war der Pionier des ATS und entwickelt weiterhin Innovationen.
    • Einhaltung von Vorschriften – Erfüllt die Anforderungen von OSHA und IBC-Industrial, wo Leitern nicht ausreichen.
    • Anpassung – Die Höhe ist in 1/8-Zoll-Schritten einstellbar, um eine präzise Passform zu gewährleisten.
    • Optionen für schnelle Lieferung – Standardkonfigurationen für schnelle Lieferung verfügbar.
    • Lapeyre Legacy – Jahrzehntelange Innovation in industriellen Sicherheits- und Zugangslösungen.

    Verfügbare Downloads

    • Revit-Familien (.rfa)
      • ATS – 8 Fuß vertikale Höhe
      • ATS – 12 Fuß vertikale Höhe
      • ATS – 16 Fuß vertikale Höhe
    • CAD-/DWG-Dateien
      • Draufsicht
      • Abschnittsdetails
      • Geländerbefestigung
    • Datenblätter (PDF)
    • Leitfadenspezifikationen (Word-/CSI-Format)
      • Abschnitt 055000 – Metalltreppen
    Spezifikation
    • Key Alternating Tread Stair Benefits:

      • Vertical Heights 3 ft to 20 ft (1/8" increments)
      • Stair Width 24 in
      • Material Steel (galvanized or powder-coated)
      • Load Rating 1,000 lbs uniform live load
      • Code Compliance OSHA 1910, IBC 1011
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersteel-alternating-tread-stairs
    • ProduktfamilieStairs
    • ProduktgruppeAlternating Tread Stairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Treppen
    • IFCClassificationTreppe
    • UNSPSCNameStair parts
    • UNSPSCCode30161908
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_30_85
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStair and ladder units
    • Klassifizierung05 51 00
    • Format2014TitelMetal Stairs
    • OmniClassNummer23-17 23 17
    • OmniClassTitelStairs
    • CSIUniFormatIICodeC2010
    • CSIUniFormatIITitleStair Construction
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit