Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Steel Crossover Ladder
Steel Crossover Ladder
Steel Crossover Ladder
Steel Crossover Ladder
Steel Crossover Ladder

    Steel Crossover Ladder

    Google-Übersetzung,

    Platzmangel? Schaffen Sie eine sichere Überstiegstreppe mit abwechselnd angeordneten Stufen. Die patentierten Überstiegstreppen von Lapeyre Stair bieten eine platzsparende Lösung für den Zugang und das Überqueren von Anlagen. Sie ersetzen vertikale und geschlossene Leitern und ermöglichen es dem Personal, sicher über Anlagen, Rohrleitungen oder Förderbänder zu gelangen. Das aus Stahl gefertigte, integrierte System kombiniert einen nach vorne gerichteten Zugang mit abwechselnd angeordneten Stufen mit einer robusten Überstiegsplattform und erfüllt die Anforderungen der OSHA- und IBC-Normen. Die Überstiegstreppe von Lapeyre mit ATS wurde für kompakte und beengte Umgebungen wie Dächer, Zwischengeschosse und Produktionslinien entwickelt und bietet Architekten, Ingenieuren und Bauunternehmen eine robuste, normkonforme Alternative zu Leitern, Schiffstreppen und vor Ort errichteten Plattformen.

    Anwendungen

    Der Crossover mit ATS ist ideal, wenn ein sicherer, nach vorne gerichteter Zugang und die Überwindung von Hindernissen erforderlich sind:

    Dachzugangsluken und Dachausrüstung

    Zwischengeschosse und Zwischenräume

    Produktions- und Vertriebsanlagen

    Förderbänder und Materialhandhabungssysteme

    Prozessleitungen, Tanks und Silos

    Vergleich: ATS-Übergänge vs. Leitern / Schiffstreppen

    Vertikale Leiter – Minimaler Platzbedarf, aber hohes Absturzrisiko und keine sichere Möglichkeit, über die Ausrüstung zu gelangen.

    Schiffstreppe – Sicherer als eine Leiter, benötigt aber viel horizontalen Platz und oft zusätzliche Plattformen.

    Überquerungstreppe mit abwechselnden Stufen – Vereint kompakten Zugang, nach vorne gerichtete Sicherheit und eine integrierte Überquerungsplattform in einem vollständig vorschriftskonformen System.

    Unterscheidungsmerkmale

    Patentiertes Design – Lapeyre Stair war Vorreiter bei Treppen mit abwechselnden Trittstufen und wendet dieses Prinzip auf integrierte Übergangslösungen an.

    Einhaltung der Vorschriften – Erfüllt die Anforderungen von OSHA und IBC-Industrial, wo Leitern und improvisierte Übergänge nicht ausreichen.

    Integriertes System – Treppenzugang und Übergangsplattform als eine einzige, ingenieurtechnische Stahllösung konzipiert.

    Individualisierung – Höhe, Plattformbreite und Spannweite sind in präzisen Schritten einstellbar für eine maßgeschneiderte Passform.

    Optionen für schnellen Versand – Standardkonfigurationen für eine schnelle Lieferung verfügbar.

    Lapeyre Legacy – Jahrzehntelange Innovation in den Bereichen industrieller Zugang, Sicherheit und Querungslösungen.

    Verfügbare Downloads

    Revit-Familien (.rfa)

    ATS-Kreuzung – 8 Fuß vertikale Höhe

    ATS-Kreuzung – 12 Fuß vertikale Höhe

    ATS Crossover – 16 Fuß vertikale Höhe

    CAD-/DWG-Dateien

    Draufsicht

    Abschnittsdetails

    Plattform- und Geländerbefestigung

    Datenblätter (PDF)

    Leitfaden-Spezifikationen (Word-/CSI-Format)

    Abschnitt 055000 – Metalltreppen und -plattformen

    Spezifikation
    • Key Alternating Tread Stair Benefits:

      • Vertical Heights 3 ft to 7 ft 
      • Stair Width 24 in
      • Material Steel (galvanized or powder-coated)
      • Load Rating 1,000 lbs uniform live load
      • Code Compliance OSHA 1910, IBC 1011
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersteel-crossover-ladder
    • ProduktfamilieStairs
    • ProduktgruppeCrossover Stairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Treppen
    • IFCClassificationTreppe
    • UNSPSCNameStair parts
    • UNSPSCCode30161908
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_30_85
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStair and ladder units
    • Klassifizierung05 51 00
    • Format2014TitelMetal Stairs
    • OmniClassNummer23-17 23 17
    • OmniClassTitelStairs
    • CSIUniFormatIICodeC2010
    • CSIUniFormatIITitleStair Construction
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit