Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Isopar EPS

Isopar EPS

3.8 von 5 Sternen3.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

ISOPAREPS® ist eine extrem leichte Wandplatte, die eine hervorragende Wärmedämmung bietet, da sie aus geschlossenzelligem, gesintertem Polystyrolschaum EPS (Chips) besteht; ISOPAREPS® ist mit zwei Trägern aus vorlackiertem verzinktem Stahl oder optional aus Edelstahl oder vorlackiertem Naturaluminium mit einer Standarddicke von jeweils 0,5 mm beschichtet. Die Doppelplatte ist optional in verschiedenen Stärken erhältlich.

Plattengröße:
Arbeitsbreite: 1000 mm
Dicke: 50, 60, 80, 100, 120, 150 mm
Hinweis: Herstellungstechnisch ist es nicht möglich, die Unterlippe zu füllen. Dies liegt an den Eigenschaften der Art der Isolierung.

Spezifikation
  • Lattonedil ISOPAR® Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: polystyrene.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal shee

Technische Spezifikation
  • Referenznummerisopar-eps
  • ProduktfamilieWall Panel
  • ProduktgruppePolystyrene
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-09
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStyropor (EPS)
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
  • UNSPSCNameWall finishing materials
  • UNSPSCCode301615
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_50_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungComposite panels
  • Klassifizierung07 42 13.19
  • Format2014TitelInsulated Metal Wall Panels
  • OmniClassNummer23-15 13 19 11
  • OmniClassTitelMetal Wall Panels
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls