Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Isoparfire Glass Sound 2

Isoparfire Glass Sound 2

Google-Übersetzung,

Das feuerbeständige ISOPARFIRE® GLASS SOUND 2, ein Material der Klasse A2-s1,d0, ist die leichteste Sandwichplatte in der Produktpalette von Lattonedil, beschichtet mit 2 Plattenrückseiten, optional erhältlich in vorlackiertem oder kunststoffbeschichtetem verzinktem Stahl, geprägt oder vorlackiertes natürliches Aluminium oder Edelstahl, bei dem die Mikrolöcher auf der inneren Rückseite die schallisolierende und schallabsorbierende Leistung verbessern.

Hinweis: Aus fertigungstechnischen Gründen ist es unmöglich, die Lippe des Gelenks zu füllen. Dies liegt an den Eigenschaften der Art der Isolierung.

Eigenschaften der Art der Isolierung.

Spezifikation
  • Lattonedil  ISOPARFIRE® GLASS SOUND 2 Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: fibreglass.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal sheet.

    Sound absorption Thickness mm  100: AW = 0.95

    Soundproofing Thickness mm 100: RW = 35 dB

Technische Spezifikation
  • Referenznummerisoparfire-glass-sound-2
  • ProduktfamilieWall Panel
  • ProduktgruppeGlass wool insulation
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-07
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialFiberglas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
  • UNSPSCNameWall finishing materials
  • UNSPSCCode301615
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_50_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungComposite panels
  • Klassifizierung07 42 13.19
  • Format2014TitelInsulated Metal Wall Panels
  • OmniClassNummer23-15 13 19 11
  • OmniClassTitelMetal Wall Panels
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit