Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Isopar EPS Elegant

Isopar EPS Elegant

Google-Übersetzung,

ISOPAREPS® ELEGANT ist eine extrem leichte Wandplatte mit hervorragender Wärmedämmung, da sie aus geschlossenzelligem Polystyrol-Sinterschaum EPS (Chips) besteht; das herausragende Merkmal von ISOPAREPS® ELEGANT ist, dass es verdeckte Befestigungselemente hat, sodass die Wandpaneele nahtlos angebracht aussehen; Es ist mit zwei Trägern aus vorlackiertem verzinktem Stahl oder optional aus Edelstahl oder vorlackiertem Naturaluminium mit einer Standarddicke von jeweils 0,5 mm beschichtet.

Die Doppelplatte ist optional in verschiedenen Stärken erhältlich.
Plattengröße:
Arbeitsbreite: 1000 mm
Dicke: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150 mm
Hinweis: Herstellungstechnisch ist es nicht möglich, die Unterlippe zu füllen. Dies liegt an den Eigenschaften der Art der Isolierung.

Spezifikation
  • Lattonedil ISOPAR® ELEGANT Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: polystyrene.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal sheet.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerisopar-esp-elegant
  • ProduktfamilieWall Panel
  • ProduktgruppePolystyrene
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-09
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStyropor (EPS)
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
  • UNSPSCNameWall finishing materials
  • UNSPSCCode301615
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_50_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungComposite panels
  • Klassifizierung07 42 13.19
  • Format2014TitelInsulated Metal Wall Panels
  • OmniClassNummer23-15 13 19 11
  • OmniClassTitelMetal Wall Panels
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit